Dopo la produzione e la lavorazione del petrolio nel campo petrolifero, il greggio viene trasferito alla stazione di pompaggio.
Se è necessario misurare il greggio al punto di trasferimento, l'installazione di un sistema di misurazione del flusso senza interferire con l'approvvigionamento rappresenta una sfida. La tecnologia degli indicatori di portata deve essere in grado di funzionare in modo affidabile, anche in condizioni climatiche estremamente calde, essere facile da usare e dimostrare un'eccellente accuratezza. È inoltre essenziale che non vi sia nemmeno un'interruzione parziale del funzionamento del sistema, per consentire una fornitura continua di greggio sulla linea.
Flexim FLUXUS F831 è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on a due canali per la misurazione bidirezionale del flusso di liquidi in aree pericolose (approvato ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1). Con la sua custodia a prova di esplosione, gli ingressi e le uscite a sicurezza intrinseca opzionali e i trasduttori resistenti alla corrosione posizionati all'esterno della parete del tubo, la serie FLUXUS F831 è perfettamente idonea a ogni applicazione industriale impegnativa all'interno e all'esterno del campo petrolifero e nel settore chimico. I vani di connessione e dell'elettronica del FLUXUS F831 sono sigillati ermeticamente e il FLUXUS F831 è dotato di trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (completamente conformi alla norma ANSI/ASME MFC 5M) che assicurano una stabilità del punto zero senza pari.