Gli stripper di ammine sono una componente fondamentale degli impianti di gas, quindi qualsiasi periodo di inattività di queste unità può causare interruzioni di tutto l'impianto. In particolare quando i cambiamenti delle condizioni di esercizio fanno aumentare in modo imprevisto la corrosione, il monitoraggio svolge un ruolo fondamentale per un rapido rilevamento del problema. Dati di alta qualità sulla corrosione possono essere utilizzati per facilitare l'analisi delle cause all'origine della corrosione e anche come strumento per stimare la durata residua dell'unità di trattamento delle ammine.