Una generazione di calore efficiente è essenziale per ottenere il massimo apporto energetico nei processi di raffinazione. Bassi livelli di ossigeno creano ambienti pericolosi con un eccesso di combustibili nel processo di raffinazione. La combustione sub-stechiometrica comporta altri rischi nell'avviamento del riscaldatore o addirittura causare danni al riscaldatore. Mentre livelli elevati di ossigeno forniscono un margine aggiuntivo di funzionamento sicuro del riscaldatore, influiscono negativamente sull'efficienza termica e sulla conformità ambientale. L'ottimizzazione dei livelli di ossigeno con un analizzatore di ossigeno Rosemount(TM) garantisce la massima produzione di calore e condizioni di processo sicure.