Una generazione di vapore efficiente è essenziale per ottenere il massimo livello di energia in uscita in qualsiasi centrale elettrica. L'efficienza della combustione viene spesso misurata monitorando la percentuale di ossigeno presente nei gas di combustione. L'ottimizzazione del rapporto aria-combustibile nel processo di combustione di un impianto elettrico garantisce che il riscaldatore del processo funzioni in condizioni di sicurezza (non in presenza di un eccesso di combustibile) per prevenire la creazione di ambienti potenzialmente esplosivi. Un rapporto ideale aria-combustibile garantisce anche una combustione ottimizzata per massimizzare l'emissione di calore dal riscaldatore del processo e un consumo ridotto di combustibile con il conseguente risparmio di denaro. Garantisce inoltre i migliori livelli di ossigeno per ridurre al minimo le emissioni di ossido di azoto (NOx).