Il CCS è il processo di cattura delle emissioni di CO2 da fonti industriali con stoccaggio nel sottosuolo per la riduzione dei gas serra. La misurazione accurata del CO2 catturato è fondamentale e l'effetto Coriolis offre notevoli vantaggi rispetto ad altre tecnologie. I misuratori a effetto Coriolis misurano direttamente la portata massica, eliminando la necessità delle conversioni di densità, che possono produrre errori. Inoltre, le proprietà della CO2 possono cambiare a seconda delle variazioni di pressione e temperatura e i misuratori a effetto Coriolis Micro Motion eccellono in questi casi, garantendo misurazioni della massima accuratezza indipendentemente dalo stato di gas, liquido o supercritico della CO2. Un ulteriore vantaggio per le applicazioni CCS è offerto dalla Smart Meter Verification, che verifica continuamente la calibrazione e le prestazioni del misuratore, riducendo la necessità di frequenti calibrazioni sul campo, un problema molto sentito nei luoghi di stoccaggio remoto del carbonio. Infine, i misuratori Micro Motion a effetto Coriolis sono disponibili in materiali diversi, garantendo la compatibilità con CO2 (gassoso) o CO2 bagnato (ovvero, contenente vapore acqueo).