Gli operatori delle unità di trattamento con ammine si trovano spesso ad affrontare problemi di corrosione causati dall'acido carbonico. La corrosione può causare perdita di contenimento, incidenti di salute e sicurezza e perdita di ricavi a causa di guasti degli asset. Le tecniche di ispezione manuale non garantiscono la granularità necessaria e il monitoraggio intrusivo della corrosione tradizionale può causare condizioni di flusso asimmetriche e ostacoli alla portata che possono far aumentare la turbolenza nel flusso di vapore ad alta velocità e accelerare ulteriormente i tassi di erosione a valle. Gli operatori possono trarre vantaggio dall'utilizzo di una soluzione di monitoraggio accurato e non intrusivo, in grado di identificare rapidamente le superfici metalliche che si stanno assottigliando, come il sistema di monitoraggio di corrosione ed erosione wireless Rosemount Permasense di Emerson. Questo sistema elimina la necessità di ispezioni manuali, fornendo dati in tempo reale sull'integrità degli asset e consentendo agli operatori di migliorare le procedure di manutenzione pianificata, evitare tempi di fermo non pianificati e ottimizzare la sicurezza operativa.