Ovunque sia necessario implementare la tecnologia di cattura del carbonio per portare a termine il lavoro, è di fondamentale importanza la scelta delle apparecchiature appropriate per la misurazione della portata della CO2 per garantire le necessarie misurazioni fiscali della CO2 per la gestione e il controllo di tutti i sistemi. Indipendentemente dal fatto che il metodo di cattura del carbonio sia la cattura post-combustione o la cattura diretta del carbonio nell'aria, i misuratori Micro Motion ELITE CMF o Serie F a effetto Coriolis offrono l'affidabilità necessaria per garantire il funzionamento e fornire dati accurati e utili da alcune delle applicazioni di misura fiscale della CO2 più tecnicamente impegnative in alcuni degli ambienti attualmente più difficili al mondo. Per saperne di più, ascolta questo podcast sull'esplorazione della catena del valore della cattura del carbonio.