Ottimizzazione dell'attemperatore per la prevenzione di danni al tubo di vapore in una centrale elettrica a ciclo combinato

Ottimizzazione dell'attemperatore con misura della portata a ultrasuoni clamp-on, per la prevenzione di danni al tubo di vapore in una centrale elettrica a ciclo combinato
Ottimizzazione dell'attemperatore per la prevenzione di danni al tubo di vapore in una centrale elettrica a ciclo combinato

Ottimizzazione degli attemperatori per evitare danni ai tubi del vapore

Le centrali elettriche a ciclo combinato (CCP) sono centrali fondamentali per il settore dell'energia e offrono elevata efficienza e flessibilità. Tuttavia, questa flessibilità comporta sfide e problemi, come la necessità di garantire l'integrità del tubo del vapore. Un importante produttore di energia elettrica statunitense ha dovuto affrontare i problemi causati dalle linee di nebulizzazione dell'attemperatore HP per una perdita non rilevata della valvola, che causava usura termica. I metodi di monitoraggio tradizionali non hanno funzionato, specialmente in condizioni di bassa portata, eventualità che li ha spinti a cercare una soluzione migliore e priva di manutenzione, che non interrompa i processi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzazione degli attemperatori per evitare danni ai tubi del vapore
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.