Il bitume è un liquido viscoso e altamente adesivo che può essere considerato semi-solido. È una delle applicazioni più difficili per qualsiasi sistema di misura di livello. Sebbene sia la migliore soluzione per il monitoraggio dei livelli di bitume, la tecnologia radar non contattiva solleva importanti dubbi su quale tecnologia radar specifica sia meglio utilizzare. La tecnologia radar digitale ad ampia larghezza di banda, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) in combinazione con un'antenna parabolica si è rivelata la soluzione migliore per applicazioni così impegnative.
Il trattamento del segnale digitale implica una catena di segnale non distorta, che garantisce anche l'accuratezza radar grazie all'assenza di moduli d'ingresso analogici. La tecnologia FMCW ad ampia larghezza di banda protegge precisione e stabilità della temperatura, caratteristica importante per ottenere misure affidabili e un'accuratezza costante. Il design dell'antenna parabolica ha dimostrato di essere la migliore tecnologia per una misurazione di livello in mare solida e affidabile, ancora più evidente in applicazioni difficili come il bitume.