Attuatori elettrici lineari in un'applicazione di soffiatura

Attuatori elettrici lineari

Cilindri e attuatori elettrici per movimenti lineari veloci e potenti con elevata precisione ed efficienza

Gli attuatori elettrici lineari aumentano la capacità di carico e l'accuratezza

Gli attuatori elettrici lineari offrono una precisione e una ripetibilità eccezionali, che li rendono la soluzione ideale per eseguire movimenti lineari rapidi e potenti con un posizionamento flessibile. Consentono ai produttori di migliorare la sostenibilità e il costo totale di possesso (TCO).


Gli attuatori elettrici o i cilindri elettrici, come gli attuatori elettrici lineari a stelo AVENTICS serie SPRA, sono flessibili e versatili per design. Sono facili da dimensionare e personalizzare con gli strumenti e configuratori online interconnessi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Gli attuatori elettrici lineari aumentano la capacità di carico e l'accuratezza

Versatile tecnologia a vite

La serie AVENTICS SPRA offre tre tipi di tecnologia a vite quando sul mercato è generalmente disponibile un solo tipo di vite per gli attuatori elettrici.Si tratta di viti trapezoidali, viti a ricircolo di sfere (rullatura di precisione) e viti a rulli.

Questa versatile gamma di cilindri a stelo consente agli utenti dei settori dell'industria automobilistica, food & beverage, del packaging e delle biotecnologie di configurare gli attuatori elettrici per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti, invece di accontentarsi delle approssimazioni standard.

Le viti di guida per attuatori elettrici sono viti con un'elevata forza statica in grado di resistere alle vibrazioni eccessive. Il funzionamento silenzioso ed economico ne fanno una soluzione ideale per le applicazioni autobloccanti.

Le viti a sfere rullate di precisione per attuatori elettrici sono una soluzione ad alte prestazioni che offre una durata e un’accuratezza eccezionali per le applicazioni che richiedono una qualità o una produttività ottimali. Sono adatte per operazioni che richiedono carichi elevati, precisione e durata.

Gli attuatori elettrici con viti a rulli sono perfetti per applicazioni di altissima precisione, carichi pesanti, alta velocità e ambienti difficili.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.