Il Digital Experience Center di Emerson è un ambiente di apprendimento per l'automazione industriale di livello mondiale situato a Ede, Paesi Bassi. Il Centro consente a produttori e utenti dell'industria di processo di acquisire esperienza pratica con le tecnologie digitali trasformative. Sono presenti le nostre più recenti soluzioni di misura e controllo, cablate e wireless, connesse a un sistema di controllo distribuito DeltaV™ all'avanguardia. I visitatori potranno scoprire come la nostra strategia Boundless Automation™ consentirà di ampliare le conoscenze operative e massimizzare i vantaggi. Sarà possibile esplorare le più recenti soluzioni di connettività e azionare in tutta sicurezza i nostri prodotti, sistemi e soluzioni in questa struttura unica.
Saremo lieti di incontrarti presto.
• Trasformazione digitale: le nostre soluzioni Edge consentono una comoda trasformazione digitale di impianti e asset esistenti, senza le complessità della gestione del cambiamento. Con le nostre soluzioni Edge, potrai aggiungere senza problemi alle operazioni nuove misure e dati.
• Campo intelligente: La Boundless Automation™ inizia da un campo intelligente, mediante l'utilizzo di sensori e dispositivi avanzati e di soluzioni di connettività innovative in grado di garantire un accesso più semplice ai dati relativi a una gamma più ampia di applicazioni. Ad esempio i sistemi wireless di rilevamento della corrosione non intrusivi che monitorano continuamente le perdite di metallo nelle tubazioni, i sensori acustici per la misura wireless che "ascoltano" le perdite da scaricatori di condensa o valvole di scarico della pressione e i sensori che tengono gli ambienti al sicuro monitorando le condizioni di gas e sostanze chimiche altamente reattive e infiammabili.
• Connettività migliorata: presso il Digital Experience Center saranno in mostra le tecnologie di misura avanzate che utilizzano soluzioni di connettività moderne quali 5G, Bluetooth®, WirelessHART™ ed Ethernet-APL™, per la trasmissione costante di un'ampia gamma di dati operativi e la produzione di informazioni di utilità pratica a supporto degli obiettivi di sicurezza, produttività e sostenibilità.
Scopri le soluzioni di misura del livello radar più recenti, come il nuovo radar non contattivo a 80 GHz per il trasmettitore di livello Rosemount 3408. Insieme a una serie di interruttori di livello, di sicurezza e non di sicurezza, sono stati utilizzati per simulare il controllo del livello nel serbatoio del Digital Experience Center.
Scopri la nota soluzione non intrusiva per l'erosione da corrosione dotata di Rosemount Wireless Permasense WT410 e il nuovo Rosemount Wireless Permasense ET310C specificamente progettati per il settore della chimica. Verso l'estremità del tubo da 3 pollici, accanto alla scheda del sistema, è installata anche la nostra ultima soluzione acustica di monitoraggio della sabbia per il settore del petrolio e del gas.
Presso l'area di rilevamento dei gas sono disponibili diverse soluzioni per soddisfare tutte le tue esigenze. Dal monitoraggio wireless dei gas al rilevamento a ultrasuoni delle perdite di gas, tutte le soluzioni più avanzate per il tuo impianto.
Nella sala attrezzata abbiamo sia un sistema di base per il controllo dei processi (BPCS) che un sistema di sicurezza. Nella sala DXC sono infatti in mostra 9 dispositivi di sicurezza. Riesci a scoprirli tutti? Sono anche disponibili 2 unità di accesso remoto che dimostrano ulteriormente quanto può essere semplice ottenere altre informazioni preziose su impianto e singoli asset.
Un'apparecchiatura di gestione del flusso è disponibile presso il Digital Experience Center, completo di misura in tempo reale della portata e delle vibrazioni di pompa e motore. Tutto ciò può essere naturalmente controllato a distanza con il nostro sistema DeltaV all'avanguardia.
La postazione Edge Solutions dimostra come puoi trarre vantaggio da tutte queste nuove informazioni creando un percorso separato nell'interruttore di livello 2.5 utilizzando i nostri PC Edge e software come Plantweb InsightTM (PWI).
Il Digital Experience Center è stato progettato in modo specifico per supportare le attività dei gruppi di lavoro in un ambiente interattivo e stimolante, sia per la scoperta che per l'apprendimento.