SCADA DeltaV™ SaaS per i servizi idrici di pubblica utilità
Integra senza sforzo i dati provenienti da qualsiasi fonte per consentire l'assunzione rapida di migliori decisioni in azienda, aumentando produzione, profitti e sostenibilità.
Acquisisci un maggiore controllo sui costi, riducendo al contempo i rischi per la sicurezza e le azioni di emergenza, grazie all'accesso sicuro alle operazioni delle stazioni di pompaggio e sollevamento. Le soluzioni SCADA DeltaV SaaS di Emerson offrono dati di utilità pratica e analisi avanzate in grado di garantire che il personale possa prendere rapidamente le decisioni più vantaggiose e consapevoli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. In ufficio, presso l'impianto, in un autocarro o a casa, è possibile affidare facilmente i dati critici agli utenti autorizzati, per ottenere maggiori efficienze operative, garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati.
Trasforma le operazioni valorizzando al massimo i tuoi dati e analisi con il nostro SaaS che compila i dati provenienti da qualsiasi hardware di monitoraggio digitale tramite gateway e garantisce agli utenti autorizzati un accesso sicuro.
Garantisci al personale software e sicurezza aggiornati sempre e senza sforzo con i nostri aggiornamenti automatici e costanti
Aumenta la produttività e taglia i costi, creando operazioni soggette a supervisione, controllo e allarmi corretti da remoto, a una frazione di quanto costerebbe il tempo di un operatore. Ottieni rapidamente le informazioni necessarie mentre i nostri esperti specializzati gestiscono il resto.
Monitoraggio sicuro ed efficiente delle prestazioni delle apparecchiature e delle esigenze di dosaggio chimico con allarmi per livelli e soglie. È inoltre possibile automatizzare facilmente la manutenzione preventiva presso l'impianto di trattamento in base ai dati cronologici. La nostra applicazione mobile sicura consente un monitoraggio efficiente ed efficace dei dati sempre e dovunque, garantendo al personale la possibilità di rispondere rapidamente per mantenersi al passo con esigenze sempre maggiori.
Migliora il tuo impianto di trattamento delle acque con la manutenzione preventiva utilizzando i dati cronologici. La nostra soluzione produce allarmi, insieme ad altri dati per gli utenti autorizzati, ad alta risoluzione, chiari e precisi, garantendo una maggiore visibilità sul cloud, mentre la sicurezza dei dati rimane intatta. Con la nostra app mobile, il tuo personale godrà di un facile accesso in qualsiasi momento e ovunque si trovi.
Trasforma in senso digitale le operazioni relative all'acqua, fornendo al personale l'accesso a dati di utilità pratica sempre e ovunque.