DeltaV SIS - Integrazione

Integrazione DeltaV SIS

Il sistema di controllo e sicurezza integrato (ICSS) DeltaV/DeltaV SIS fornisce un ambiente comune per la progettazione, la manutenzione e la gestione dell'impianto

Conforme agli standard per separazione ed indipendenza

In quanto sistemi di controllo e sicurezza integrati (ICSS), DeltaV™ e DeltaV SIS™ forniscono un ambiente integrato per la progettazione, manutenzione e gestione dell'impianto. L'architettura integrata ma separata offre integrazione completa e separazione totale senza le difficoltà dei due estremi.

Il sistema mantiene la separazione richiesta dalle norme IEC 61508 e IEC 61511.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Conforme agli standard per separazione ed indipendenza
Conforme agli standard per separazione ed indipendenza

Come funziona

Nessuna mappatura dei dati

Nessuna mappatura dei dati o scomode interfacce di comunicazione. L'architettura integrata ma separata consente una solida integrazione tra DCS e SIS, mantenendo separati i livelli di protezione.

I sistemi dispongono della stessa progettazione e degli stessi strumenti di funzionamento della stazione di lavoro. Il sistema dispone di un sistema di sicurezza del tutto indipendente e consente la creazione di privilegi indipendenti per entrambi i sistemi, DCS e SIS. Solo personale qualificato avrà accesso al SIS.

Con architettura indipendente

Alimentatori, canali di comunicazione, hardware e sistemi operativi in tempo reale DeltaV SIS™ sono separati fisicamente e indipendenti dal sistema di base per il controllo del processo (BPCS). In questo modo è garantita la separazione richiesta dalle norme IEC 61508 e IEC 61511. DeltaV SIS monitora, controlla e raccoglie automaticamente dati relativi alla sicurezza.

Aumenta la visibilità sulla sicurezza

L'interfaccia operatore offre un ambiente efficiente per la gestione della sicurezza, con funzioni incorporate per un facile accesso alle informazioni. Utilizzando il sistema di controllo DeltaV, gli operatori hanno a disposizione un unico ambiente operativo comune per il sistema di base per il controllo di processo (BPCS) e SIS per una gestione più efficiente dell'impianto.

Aumenta l'efficienza

Il software di progettazione consente di gestire tutti gli aspetti della configurazione dei sistemi DeltaV e/o DeltaV SIS, inclusi configurazione hardware, strategie di controllo, gestione delle modifiche integrata e dati storici. Il sistema DeltaV SIS garantisce la sicurezza necessaria per le logiche di sicurezza e rende più semplice la gestione delle modifiche.

Prodotti



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.