Migliora la produttività mantenendo i massimi standard di sicurezza.

Controllo della sicurezza

Protezione costante per apparecchiature e persone. Sfrutta il pieno potenziale dei tuoi sistemi di controllo senza scendere a compromessi sulla sicurezza.

Lavora in modo più sicuro e intelligente.

Gli operatori devono poter contare su un'automazione a prestazioni elevate che consenta di connettere macchine, dati e persone, garantendo nel contempo la sicurezza e l'integrità di personale e apparecchiature. Per una sicurezza delle macchine senza compromessi, VersaSafe di Emerson rappresenta una soluzione completa, con un ottimo rapporto costi/prestazioni, flessibile e affidabile con funzionalità di spegnimento rapido per le emergenze in cui la sicurezza delle persone è a rischio. Le nostre soluzioni aiutano a proteggere il tuo ambiente riducendo al contempo i fermi macchina e, in definitiva, garantendo l'ulteriore vantaggio di TCO ridotto. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Lavora in modo più sicuro e intelligente.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni

Le ultime novità

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo...

I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

Emerson e Arrowhead Systems collaborano ad una soluzione all’avanguardia per monitoraggio dello...

Il pallettizzatore Busse SJI di produzione ad alta velocità aumenta i tempi di operatività tramite la manutenzione predittiva per accrescere...

Emerson aggiunge la gamma di PLC ed amplia la possibilità di controllo per i mercati dell'Hybrid...

Nuovi sistemi di motion control e machine control per offrire il controllo completo degli impianti e delle linee produttive agli utenti finali e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.