I controllori VersaMax offrono prestazioni e affidabilità elevate in applicazioni di rilevanza critica, anche in spazi ridotti.

Controllori micro

I controllori modulari e micro VersaMax garantiscono facilità d'uso con massime prestazioni e affidabilità in un ingombro molto ridotto.

PLC VersaMax Micro 14 punti

Controllori compatti e di facile utilizzo per installazioni in spazi ridotti

Quando lo spazio disponibile è limitato ma affidabilità e prestazioni sono fattori critici, i controllori modulari e micro di Emerson garantiscono le funzionalità necessarie in un fattore di forma idoneo per gli spazi più ristretti. VersaMax Modular si distingue nelle applicazioni più leggere per la sua velocità, con espandibilità avanzata, fino a 128 kB di memoria e topologie flessibili. VersaMax Micro ha tempi di ciclo rapidi con programmazione e configurazione intuitive mediante il software PAC Machine Edition. Massima produttività in un fattore di forma ridotto con Emerson.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllori compatti e di facile utilizzo per installazioni in spazi ridotti

Massima flessibilità in un prodotto potente e affidabile

I controllori VersaMax Micro offrono potenza e affidabilità in un design che riduce al minimo i costi. I controllori VersaMax Micro, in grado di supportare una vasta gamma di opzioni di comunicazione e moduli di espansione I/O, offrono design modulare, prestazioni elevate se paragonate alle dimensioni e un'alta velocità di elaborazione in un fattore di forma ridottissimo, in particolare nel caso del VersaMax Nano, un design integrato non più grande di una mano.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Massima flessibilità in un prodotto potente e affidabile
Massima flessibilità in un prodotto potente e affidabile
Servizi PLC

Servizi PLC

Raggiungi l'eccellenza operativa a lungo termine. Gli esperti dell'automazione di Emerson vi aiuteranno a migliorare le performance aziendali a breve e a lungo termine.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.