Raffineria con computer sovrapposto

Movicon 11.6

Controllo SCADA/HMI potente, scalabile e flessibile

Movicon 11.6 offre soluzioni software complete, flessibili e intuitive per applicazioni industriali automatizzate.

Movicon 11.6 (1)

Movicon 11.6

Unendo la consolidata tecnologia SCADA/HMI a trasparenza, semplicità e prestazioni senza confronti, il software Movicon™ 11.6 è pensato per agli standard XML e le tecnologie aperte. Indipendente dall’hardware e adattabile a qualsiasi sistema operativo, dai pannelli operatore HMI a Windows sui dispositivi mobili, Movicon™ 11.6 dà vita a una piattaforma che offre un accesso flessibile e scalabile, ideale per l’automazione moderna.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Movicon 11.6

Quali vantaggi offre l’uso di questo prodotto?

Una piattaforma completa per la creazione di applicazioni di supervisione di qualunque dimensione.

Icona lampadina

Apertura

Basata su XML, la soluzione 11.6 si integra in maniera personalizzata con tutte le applicazioni Windows™. 

Icona scalabilità

Scalabilità

Consente applicazioni di qualsiasi dimensione, da micro HMI a soluzioni di supervisione di aziende e impianti.

Icona tastiera

Editor potente, semplice, unico

I potenti strumenti di configurazione consentono di creare nuovi progetti in meno tempo.

Immagine connettività Movicon

Connettività potente

Connessione a più dispositivi con una ricca libreria nativa di driver I/O di comunicazione.

Immagine Movicon è conforme alle norme

Prestazioni ottimali

La tecnologia “basata sulle eccezioni” migliora la gestione aperta dei dati in tempo reale.

Immagine icona Movicon impilati

Registrazione dei dati su DB

Registrazione e archiviazione trasparenti dei dati per qualsiasi DB tramite la tecnologia ODBC.

Ridondanza e gestione dei dati avanzata e sicura

Movicon™ 11.6 offre la connettività e l’adattabilità che servono per registrare, analizzare e archiviare i dati più critici in modo sicuro, su ogni tipo di sistema di gestione e utilizzando qualsiasi database. La connettività di Movicon™ 11.6 soddisfa inoltre qualsiasi esigenza di integrazione di rete aziendale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ridondanza e gestione dei dati avanzata e sicura

Gestione degli allarmi potente e completa

Movicon 11.6 offre una gestione degli allarmi potente, completamente configurabile e conforme alla norma ISA S-18. Gli allarmi sono archiviati su database per consentire successive analisi cronologiche o statistiche. L'Alarm Dispatcherinvia invia notifiche al personale via SMS, messaggi vocali o e-mail, a seconda del sistema operativo.

Report, tendenze e analisi dei dati

Movicon 11.6 dispone di potenti strumenti per l’analisi e la reportistica, utilizzabili per registrare i dati storici con qualsiasi modalità. Tendenze, grafici, tabelle, analisi dei dati e un potente Report Designer integrato offrono sofisticate soluzioni di analisi locali o su Web. L’analisi dei dati storici è totalmente integrata, non richiede strumenti aggiuntivi e consente di accedere a qualunque tipo di DB, estrazione dati e rappresentazione in grafici o tabelle. Il Report Designer permette la creazione e la gestione di report a livello locale.

Massimo livello di protezione

Movicon 11.6 integra varie modalità di gestione della sicurezza ai massimi livelli. Il processo di gestione utenti permette l’autenticazione per l’accesso e la verifica di ogni funzionalità del progetto. I dati possono essere registrati su DB protetto e criptati. L’aderenza di Movicon 11.6 alla norma CFR21 Parte 11 contribuisce alla realizzazione di progetti conformi anche alle normative più severe.

Potente ridondanza integrata

Le applicazioni mission-critical possono utilizzare le potenti funzioni di ridondanza integrate, con due server Movicon™ che lavorano insieme in modalità di backup caldo per gestire le applicazioni e garantire la sicurezza in tutte le situazioni. La ridondanza di Movicon™ è completamente automatica e trasparente e gestisce la sincronizzazione dei dati storici e dinamici per garantire un’integrità efficiente e sicura dei dati in qualsiasi situazione.

Movicon™ 11.6

La tradizionale e consolidata tecnologia SCADA/HMI non ha rivali per affidabilità, semplicità e prestazioni.

NextDisplays11
Icona computer

Grafica vettoriale

Movicon™ 11.6 offre un motore di grafica vettoriale basato sulla grafica vettoriale scalabile (SVG). La grafica è indipendente dalla risoluzione dello schermo e supporta tecnologia multi-touch, BMP, GIF, JPG, WMF, EMF e risorse multimediali.

Icona HTML5

HTML5 abilitato per il Web

Movicon™ 11.6 offre la tecnologia Web Client HTML5 per poter accedere ai sistemi di automazione ovunque ci si trovi, tramite browser, smartphone o tablet.

Icona certificato

Prestazioni embedded

Movicon 11.6 è la soluzione ideale per i sistemi che richiedono prestazioni e hardware embedded. Comunicazione veloce e gestione dei dati in tempo reale, insieme a una grafica migliorata, sono garantite anche con gli hardware meno performanti, in linea con i requisiti dei sistemi embedded e di Windows CE.

Linee guida in materia di licenze per la piattaforma Movicon™ 11.6

Movicon™ 11.6 ha un modello di gestione della licenza semplice, modulare e flessibile, basato sulle reali esigenze per la massima convenienza.


Movicon™ 11.6 offre un modello di licenza Server e Client basato sul numero di tag scambiati con il campo (espressi in byte I/O) e gestiti nei progetti.  Alcune funzionalità sono opzionali e acquistabili separatamente a seconda delle esigenze.


Il concetto di modularità della licenza Movicon™:

Licenza schema Movicon 11.6


Scarica la tabella delle licenze e delle opzioni di Movicon™ 11.6
Editor (ambiente di progettazione)
Dimensioni del runtime per numero di byte I/O
Licenze di tipo runtime
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Linee guida in materia di licenze per la piattaforma Movicon™ 11.6
Immagine logo compatibilità Windows 10

Movicon 11.6 è compatibile con Windows 10.

Movicon 11.6 è supportato dal sistema operativo Windows 10 (tutte le edizioni) ed è completamente supportato in Current Branch (CB) e Current Branch for Business Windows 10.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.