Scaricalo e provalo ora
Scopri come il server Connext© può essere configurato in base a esigenze specifiche e generare risparmi di tempi e costi grazie a una connettività e una gestione dei dati di qualità superiore.
Connext© è un server OPC UA, server dati I/O, gateway e motore di connettività IIoT che stabilisce le basi per i sistemi di controllo industriali e gestione degli edifici. Supporta una vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui gateway di rete, archivi cronologici e registratori di dati, ridondanza e protocolli IIoT client, garantendo al contempo le massime sicurezza e prestazioni.
Connext© garantisce connettività senza limiti a tutte le piattaforme e sistemi Industria 4.0, con il raggiungimento di ogni obiettivo di acquisizione, pubblicazione e registrazione dei dati.
Connext© utilizza al meglio il potenziale del modello di server OPC UA:
Connext© supporta le specifiche di dati e allarmi di OPC Foundation per i server.
Personalizza i protocolli ed espandi la libreria di driver di Connext© disponibili.
Il server OPC UA supporta importazione automatica e configurazione rapida dei protocolli.
La politica di licenze modulari di Connext© consente di scegliere il numero di tag necessari.
Connext© offre un data link che consente l'importazione dei dati e la connessione di un tag a diversi protocolli, lo snellimento dei processi di raccolta e risparmi in termini di tempi e costi operativi. Consente a qualsiasi dispositivo in campo di comunicare con i sistemi SCADA, di analisi degli impianti ed ERP.
Ogni tag del server, in configurazione Multi Drive, può essere connesso simultaneamente a protocolli di comunicazione diversi. Grazie ai protocolli IoT (Internet of Things), i dati letti in campo possono essere connessi direttamente ai sistemi remoti o alle piattaforme di raccolta dati su cloud (Emerson Cloud.-Databoom-).
Il server Connext© offre la possibilità di utilizzare la cronologia per registrare i dati su database relazionali (per impostazione predefinita si utilizza SQL Server) o nel Cloud (SQL Azure). Supportando l'accesso alla cronologia OPC UA, Connext© può funzionare come sistema di raccolta dati per fornire dati cronologici.
Il server Connext© include la configurazione opzionale degli allarmi per gestire allarmi e condizioni specifici nei client OPC UA in base alle necessità.
Connext© è in grado di adattarsi a esigenze di connettività specifiche, consente di gestire le applicazioni e le licenze in base alle esigenze e di risparmiare sui costi grazie a una gestione più efficiente.
Connext© è in grado di soddisfare ogni esigenza di connettività in tempo reale e di superare i limiti imposti dai server OPC UA tradizionali.
Connext© supporta il backup caldo per garantire che gli array del data server garantiscano la massima disponibilità di connessioni e archivi.
Connext© si integra e utilizza l'eccellente connettività dei sistemi SCADA/HMI Movicon.NExT.
Gestione delle licenze per i server OPC UA Connext
Il server Connext© prevede una politica per le licenze semplice, modulare e flessibile che si adatta alle specifiche esigenze applicative.
Il modello di concessione in licenza di Connext© si basa sul numero di tag scambiato con il campo e include funzionalità opzionali disponibili per l'acquisto in base alle proprie esigenze.
Diagramma licenze modulare di Connext© Server
Configurator (l'editor) è integrato in Connext© e consente di creare qualsiasi tipo di progetto di raccolta dati acquistando una licenza Configurator-Runtime una tantum in base alla quantità di dati del progetto necessari.
Le licenze di Connext© sono modulari e basate sul numero di tag dichiarati nel progetto e scambiati con il campo.
Ai fini della licenza, per "tag" si intende una qualsiasi variabile connessa al campo di tipo bit, byte, word, float e double/long 64 bit, anche se definita come membro di strutture o array. Le variabili byte, word, ecc. possono essere “puntate” internamente al singolo bit.
Nota: nelle variabili di tipo Struttura e Array, ogni membro interno della struttura conta come un tag.
Nota: non si contano i tag interni (non connessi con il campo).
Le licenze offrono inoltre funzionalità opzionali aggiuntive:
Le licenze di base offrono la connettività con i driver RTU Modbus e TCP, con la connettività OPC UA inclusa in ogni licenza.In base alle proprie necessità, è possibile abilitare il "Pacchetto driver I/O" desiderato: