COM Express
I moduli COM Express di Emerson riducono i cicli di progettazione e aumentano i tempi di funzionamento dell'impianto e l'affidabilità per le applicazioni in ambienti difficili.
Per assicurare il funzionamento continuativo dell’impianto, è necessaria una soluzione robusta e affidabile. I moduli COM Express di Emerson includono i componenti interni più resistenti saldati direttamente sulla scheda, assicurando cicli di vita del prodotto più lunghi e costi complessivi inferiori per gli operatori. Come standard del settore, i moduli supportano connettività di Tipo 6 e Tipo 10, mentre la tecnologia brevettata a trasferimento di calore consente alle applicazioni di funzionare in modo affidabile a temperature molto elevate e in ambienti industriali difficili.
Il modulo COM Express di Emerson risponde alle esigenze di molte applicazioni del settore commerciale, industriale e dei trasporti che richiedono prestazioni elevate, sfruttando capacità di gestione della potenza, accelerazione turbo-boost ed elaborazione video significativamente migliorate dei processori Intel® Kabylake. Fornendo le migliori prestazioni del settore a un prezzo ridotto, Emerson fornisce competenze ingegneristiche per la progettazione di schede interne o supportando la progettazione presso terzi, per un’immissione sul mercato più rapida.