Liquefazione GNL

Liquefazione GNL

Le soluzioni Emerson aiutano gli operatori GNL a migliorare la stabilità del processo e a rispettare i regolamenti e le normative locali.

Capacità analitiche per guidare IIoT per gli impianti del futuro

Il gas naturale è considerato il più ecologico dei combustibili fossili e la domanda di questo combustibile pulito è in crescita. L'ingresso di aggregati variabili, il processo di liquefazione complesso e i tempi di fermo macchina complicano il processo e causano inefficienza I controlli Edge, le architetture ridondanti e l'esperienza nelle applicazioni di Emerson consentono di:

  • Ottimizzare i tempi di funzionamento dell'impianto con un'architettura ad alta disponibilità
  • Ridurre la contaminazione del gas causata dall'inefficienza del processo
  • Ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso chimico con analisi Edge in tempo reale
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Capacità analitiche per guidare IIoT per gli impianti del futuro
Capacità analitiche per guidare IIoT per gli impianti del futuro

Consentire al GNL di funzionare in modo efficiente in un ambiente dinamico

Inefficienza del processo

La contaminazione del gas in un sistema a circuito chiuso causa l'inefficienza del processo.

I controllori Edge di Emerson analizzano i dati di contaminazione con i sistemi di notifica in tempo reale per garantire che il processo di separazione funzioni correttamente.

Ritardi del progetto

Il processo di refrigerazione aggressiva aumenta il rischio di danni alle infrastrutture adiacenti, causando ritardi del progetto.

I controllori a elevata disponibilità di Emerson possono regolare i liquidi a temperature ottimali, evitando in tal modo interruzioni non pianificate.

Rischi ecologici

La tracimazione dei serbatoi può causare perdite che creano un rischio ambientale per l'ecologia locale.

I controllori Edge di Emerson con misuratori per serbatoi Rosemount stabilizzano i livelli del liquido per sfruttare appieno la capacità di stoccaggio senza minacciare l'ambiente.

Automazione per tutto il processo di liquefazione

Automazione per tutto il processo di liquefazione

Visualizzazione dei dati

Trasportatore via terra
Aggregazione dei dati delle apparecchiature, dei fattori esterni e dei KPI critici per fornire dashboard semplificati agli addetti della sala controllo

Display HMI

Display HMI
Controlli e contenimento delle tracimazioni

Architettura ad alta disponibilità

IC695CPE330
Correzione delle temperature ottimali per ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati

Controlli Edge

IC695CPL410
Analisi dei dati di contaminazione per l'efficienza del processo
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni

Le ultime novità

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo...

I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

Emerson e Arrowhead Systems collaborano ad una soluzione all’avanguardia per monitoraggio dello...

Il pallettizzatore Busse SJI di produzione ad alta velocità aumenta i tempi di operatività tramite la manutenzione predittiva per accrescere...

Emerson aggiunge la gamma di PLC ed amplia la possibilità di controllo per i mercati dell'Hybrid...

Nuovi sistemi di motion control e machine control per offrire il controllo completo degli impianti e delle linee produttive agli utenti finali e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.