Impianto di concentrazione mineraria

Impianto di concentrazione mineraria

L'automazione e i controlli di Emerson consentono l'adattamento alle variazioni dei materiali in ingresso per garantire una qualità uniforme del metallo.

Abilitazione di analisi del processo in tempo reale per migliorare l'automazione nella Miniera del futuro

Il conteggio delle variazioni nell'input aggregato è fondamentale per ottimizzare le operazioni dell'impianto di concentrazione e massimizzare il recupero di metalli. La visibilità e l'analisi delle caratteristiche del materiale aggregato possono consentire ai centri di concentrazione automatizzati di regolare i parametri di processo per ottimizzare il consumo energetico e la qualità del rendimento. È possibile ottenere queste informazioni e trasformarle in un'azione immediata grazie al portafoglio di automazione e controlli di Emerson. Grazie alla nostra soluzione di automazione industriale e controllo, è possibile:

  • Ottimizzare i tempi di funzionamento dell'impianto degli asset con un'architettura ad elevata disponibilità
  • Ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia e della qualità del rendimento con analisi Edge in tempo reale
  • Ottimizzazione del recupero di metalli grazie al tracciamento della composizione aggregata
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Abilitazione di analisi del processo in tempo reale per migliorare l'automazione nella Miniera del futuro
Abilitazione di analisi del processo in tempo reale per migliorare l'automazione nella Miniera del futuro

Le soluzioni di Emerson aiutano gli operatori minerari a controllare efficacemente gli impianti di concentrazione per offrire un recupero coerente del metallo.

Tempi morti

I tempi di fermo possono essere difficili da individuare, costosi da riparare e avere un impatto negativo sull'utilizzo degli asset.

Il sistema di controllo ad elevata disponibilità e l'architettura di Emerson riducono i costi di aggiunta di asset ridondanti. La tolleranza ai guasti consente al sistema di continuare a funzionare. 

Mancanza di tracciamento dei KPI degli asset

La mancanza di tracciamento dei kpi degli asset rende difficile mantenere un funzionamento sicuro ed efficiente dell'impianto. 

Gli Edge Controller di Emerson possono analizzare e ottimizzare i dati degli asset in tempo reale per tenere traccia dei KPI critici per l'analisi storica.

Scarsa visibilità

La scarsa visibilità delle caratteristiche del minerale in entrata può ridurre il recupero di metallo.

Gli Edge Controller di Emerson possono analizzare e ottimizzare i parametri di processo sul campo per massimizzare il recupero.

Automazione in tutto l'impianto di concentrazione

Concentratore

Hardware di controllo industriale

IC695CPE330
Robusto hardware progettato per resistere a temperature estreme, vibrazioni e condizioni difficili

Visualizzazione da remoto

Visualizzazione da remoto
Aggregazione dei dati degli asset, dei fattori esterni e dei KPI critici per fornire dashboard semplificati agli addetti della sala controllo

Architettura ad elevata disponibilità

IC695CPE330
Progettate tenendo conto della ridondanza, le unità di controllo RX3i ad elevata disponibilità garantiscono un funzionamento continuo anche quando si verificano disturbi al sistema

Controlli Edge

IC695CPL410
Fornitura di dati alle operazioni di fresatura per tener conto delle caratteristiche dei materiali e ottimizzare il consumo energetico e l'efficienza degli asset
L'Edge Computing rivela un nuovo valore per le applicazioni minerarie

L'Edge Computing rivela un nuovo valore per le applicazioni minerarie

Scopri come l'automazione edge di Emerson ricopre un ruolo fondamentale nell'applicazione della trasformazione digitale nei settori minerario e siderurgico.

Scarica il Whitepaper

Le ultime novità

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo...

I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

Emerson e Arrowhead Systems collaborano ad una soluzione all’avanguardia per monitoraggio dello...

Il pallettizzatore Busse SJI di produzione ad alta velocità aumenta i tempi di operatività tramite la manutenzione predittiva per accrescere...

Emerson aggiunge la gamma di PLC ed amplia la possibilità di controllo per i mercati dell'Hybrid...

Nuovi sistemi di motion control e machine control per offrire il controllo completo degli impianti e delle linee produttive agli utenti finali e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.