Movimentazione di materiali

Movimentazione di materiali

Gli efficienti controlli a elevata disponibilità di Emerson sono realizzati appositamente per mantenere in funzione le miniere in condizioni di estrazione difficili

Funzionamento continuo degli asset e diagnostica remota abilitati con tecnologia Edge

Per la buona riuscita delle operazioni, è fondamentale che l'attrezzatura per la movimentazione dei materiali possa trasferire continuamente la materia prima dal pozzo all'impianto di processo. Il funzionamento efficiente dell'impianto è complicato da condizioni difficili, località distanti e qualità variabili delle materie prime. Quando si verifica un guasto alla macchina, i sistemi di controllo ridondanti di Emerson proteggono il processo e contribuiscono a evitare il blocco completo del sistema. Grazie alla nostra soluzione di automazione industriale e controllo, è possibile:

  • Ottimizzare i tempi di funzionamento delle apparecchiature con un'architettura ad elevata disponibilità
  • Ottenere un controllo in tempo reale affidabile in ambienti remoti
  • Tracciare le caratteristiche critiche dei materiali per garantire l'ottimizzazione del processo


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Funzionamento continuo degli asset e diagnostica remota abilitati con tecnologia Edge
Cratere minerario

Grazie alle soluzioni Emerson gli operatori minerari possono controllare e monitorare in modo sicuro i sistemi di movimentazione dei materiali presso siti remoti

Tempi di fermo

I tempi di fermo possono essere difficili da prevedere, causare costi ingenti per le riparazioni e avere un impatto negativo sull'utilizzo degli asset.

Il sistema di controllo ad elevata disponibilità e l'architettura di Emerson riducono i costi dovuti all'aggiunta di asset ridondanti. La tolleranza ai guasti, inoltre, consente al sistema di continuare a funzionare.

Ambienti difficili

È difficile garantire che le apparecchiature minerarie funzionino in modo sicuro ed efficiente in ambienti difficili

Il sistema di controllo ad elevata disponibilità e l'architettura di Emerson riducono i costi dovuti all'aggiunta di asset ridondanti. La tolleranza ai guasti, inoltre, consente al sistema di continuare a funzionare.

Elaborazione inadeguata

Un'elaborazione inadeguata dei dati critici di movimentazione dei materiali può ridurre l'efficienza

Gli Edge Controller di Emerson sono in grado di analizzare e ottimizzare i parametri di processo sul campo per l'utente

Attivazione dell'automazione in tutto il sito minerario

Illustrazione dell'industria mineraria

Architettura ad elevata disponibilità

Architettura ad elevata disponibilità
Progettate per garantire la ridondanza, le unità di controllo RX3i ad elevata disponibilità aumentano disponibilità e utilizzo degli asset per la movimentazione dei materiali

Display HMI

Display HMI
Display touchscreen robusti e moderni progettati per funzionare in modo efficiente in ambienti difficili

Visualizzazione da remoto

Visualizzazione da remoto
Aggregazione dei dati delle apparecchiature, dei fattori esterni e dei KPI critici per fornire dashboard semplificati agli addetti della sala controllo

Controlli Edge

Edge Controller ver. 2
Fornitura di funzionalità di calcolo di connettività per analizzare le caratteristiche dei materiali e ottimizzare il processo

Controlli Edge

Edge Controller ver. 2
Fornitura di funzionalità di calcolo di connettività per analizzare le caratteristiche dei materiali e ottimizzare il processo
L'Edge Computing rivela un nuovo valore per le applicazioni minerarie

L'Edge Computing rivela un nuovo valore per le applicazioni minerarie

Scopri come l'automazione edge di Emerson ricopre un ruolo fondamentale nell'applicazione della trasformazione digitale nei settori minerario e siderurgico.

Scarica il Whitepaper

Le ultime novità

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo...

I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

Emerson e Arrowhead Systems collaborano ad una soluzione all’avanguardia per monitoraggio dello...

Il pallettizzatore Busse SJI di produzione ad alta velocità aumenta i tempi di operatività tramite la manutenzione predittiva per accrescere...

Emerson aggiunge la gamma di PLC ed amplia la possibilità di controllo per i mercati dell'Hybrid...

Nuovi sistemi di motion control e machine control per offrire il controllo completo degli impianti e delle linee produttive agli utenti finali e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.