Soluzione di fumi in fermata
La soluzione di fumi in fermata per turbine a combustione di Emerson consente di ridurre i tempi di avviamento fino al 30%, di migliorare la reattività del sistema e di aumentare l'affidabilità.
Da quasi mezzo secolo, Emerson offre sistemi di controllo e protezione per le turbine a gas di nuova costruzione e per il retrofit di turbine esistenti. I nostri sistemi sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi in fatto di sicurezza e affidabilità delle operazioni di unità che spaziano dalle piccole unità di comando industriali alle turbine a gas più avanzate per la generazione di energia. Con una comprovata esperienza di installazioni "chiavi in mano", i sistemi di controllo delle turbine Emerson migliorano il funzionamento delle unità, semplificano la manutenzione e ottimizzano le prestazioni degli operatori.
Emerson offre soluzioni a tutto campo che combinano la potente tecnologia di automazione Ovation™ con strategie di controllo ad alte prestazioni, pacchetti retrofit testati sul campo, esecuzione esperta di progetti e servizi completi per l'intero ciclo di vita. Le nostre applicazioni avanzate di controllo per turbine a gas offrono la massima affidabilità di funzionamento e flessibilità dell'unità per aiutarvi a rispondere alle domande del mercato attuale in costante cambiamento.
Le soluzioni di Emerson per le turbine sono basate sulla piattaforma Ovation, che comprende caratteristiche quali controllori ridondanti, reti Ethernet veloci, sistema di sicurezza integrato SIL3 e una gamma completa di I/O nativi specifici per le turbine per velocità, velocità eccessiva, servo posizionatore, vibrazione ed eccitazione del generatore. La diagnostica avanzata di Ovation, il controllo pre-programmato del regolatore, la registrazione dei dati ad alta velocità e la protezione di sicurezza informatica migliore nel settore sono progettati su misura per il controllo delle turbine.
L'assistenza fornita da Emerson continua anche dopo la messa in servizio, con servizi relativi a manutenzione, affidabilità e prestazioni per un funzionamento costante, sicuro e affidabile delle turbine. Forniamo servizi completi che comprendono l'assistenza per i sistemi di controllo, la risoluzione di problemi delle turbine, la messa a punto e gli aggiornamenti, oltre alla formazione e alla protezione della sicurezza informatica.