Ottimizzazione dei sistemi pneumatici
Circa il 25% dell'aria compressa di un impianto viene sprecato. Numasizing dimensiona con precisione i componenti pneumatici e ne ottimizza l'efficienza.
Uno strumento analitico che ottimizza gli impianti pneumatici dei produttori, Numasizing migliora la produttività delle macchine, riduce la richiesta di aria compressa e riduce le dimensioni dei componenti. Prevede con precisione le velocità ideali dei cilindri analizzando pressioni, dimensioni dei componenti e condizioni di carico. I clienti che cercano il risparmio energetico possono ridurre il consumo di aria dal 40% al 45%. L'ottimizzazione di impianti pneumatici ASCO di Emerson è ideale per gli ingegneri OEM che progettano nuovi prodotti o i gestori di impianti che migliorano le apparecchiature esistenti.
Caso di studio
Scopri come i prodotti ASCO di Emerson hanno aiutato un produttore di apparecchiature di confezionamento a ridurre il consumo di aria per risparmi energetici e costi inferiori su una nuova piattaforma di confezionamento modulare al fine di essere più competitivo all'interno del settore in crescita del microbirrificio.