Basso assorbimento
Tecnologia affidabile per valvole a basso assorbimento che garantisce efficienza e funzionalità all'insegna di prestazioni ottimali.
Dai sistemi di controllo degli impianti alle installazioni isolate, la linea di prodotti ASCO di Emerson offre soluzioni a prestazioni elevate. I nostri sistemi funzionano assorbendo quantità estremamente ridotte di energia, da 1,4 W a 0,55 W, senza ripercussioni su correnti di fuga e supervisione del sistema di controllo I/O. Le nostre valvole a 1,4 W sono standard di settore per le industrie degli idrocarburi, petrolio e gas. Le nostre valvole a 0,55 W vengono utilizzate per applicazioni in cui l'assorbimento di energia è un fattore critico.
Le elettrovalvole a basso assorbimento riducono i costi operativi, supportano l'azionamento remoto e riducono al minimo la pressione sulle fonti di alimentazione.
Alcuni modelli di elettrovalvole funzionano assorbendo anche solo 0,55 W, caratteristica che le rende ideali per i sistemi alimentati a batteria o a energia solare in ambienti esterni e particolarmente remoti. L'indipendenza del design consente di aggiungerle con la massima flessibilità al sistema esistente. Le valvole sono realizzate con tolleranze rigorose, massima efficienza e altre ottimizzazioni meccaniche e magnetiche. I fori più ampi e i filtri standard impediscono le occlusioni, consentendo alle valvole di gestire portate più elevate e garantire un alto livello delle prestazioni.
Le elettrovalvole a basso assorbimento indipendenti ASCO si possono associare con i moduli di output più recenti dei produttori di I/O e PLC/DCS di tutto il mondo al fine di prevenire correnti di fuga e di supervisione dall'energizzazione delle valvole.
I sistemi di controllo I/O meno recenti erano progettati per funzionare con elettrovalvole con assorbimenti maggiori. Questa valvola può arrivare ad assorbire solo 0,55 W e alcuni moduli di output possono generare livelli di corrente abbastanza elevati da influire sul funzionamento delle valvole. La nostra elettrovalvola è stata progettata in modo da impedire le interferenze e funzionare efficacemente anche con un consumo di energia minimo.