PlaceHolder1-AS

Comunicatori da campo

Semplificare la manutenzione sul campo con il portafoglio di comunicatori da campo robusti, affidabili ed a sicurezza intrinseca di Emerson.

Semplificare le operazioni sul campo con dispositivi portatili, robustii ed affidabili

Il monitoraggio e controllo dello stato dispositivi sul campo rappresenta una parte essenziale del funzionamento quotidiano dell'impianto. Per garantire una manutenzione efficiente, dati accurati e dispositivi in perfetto stato è necessario che tutte le risorse lavorino insieme, a partire dal software di gestione delle risorse ai comunicatori da campo.

Gli oltre 25 anni di esperienza di Emerson nella tecnologia dei comunicatori portatili si riflettono nella sua serie di comunicatori da campo, capaci di fornire un'efficace diagnostica predittiva che semplifica il lavoro sul campo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Semplificare le operazioni sul campo con dispositivi portatili, robustii ed affidabili

Prodotti


Media e case study

AMS Trex tests its durability

With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.

Configure radar services in the field with AMS Trex

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.