Les vannes DBB de 15 000 psi et les vannes manuelles série H2 d’Emerson sont actionnées à la main avec une conception sans maintenance afin de minimiser les arrêts.
High resolution image
Les vannes manuelles à double isolement et purge de 15 000 psi comportent une protection redondante contre la haute pression et une technologie d’étanchéité supérieure pour éviter les fuites
FLORHAM PARK, N.J. (le 20 juillet 2022) — Emerson a lancé les vannes H2 série TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation pour les applications d’hydrogène pouvant atteindre 15 000 psi (103,4 mégapascals (MPa)). La nouvelle solution isole de manière fiable la pression du procédé dans les applications de gaz à haute pression telles que les stations de ravitaillement en hydrogène et les remorques porte-tubes, réduisant ainsi les émissions fugitives et renforçant la sécurité.
Lors de son déplacement du réservoir à la pompe, l’hydrogène est transféré à des pressions pouvant atteindre 15 000 psi (103,4 MPa). Il est donc impératif de le réguler et de l’isoler efficacement afin de protéger le personnel et d’éviter les fuites. Le dispositif à double isolement positif et purge (DBB) de la vanne fournit deux niveaux d’arrêt positif qui protègent le personnel de maintenance de la haute pression pendant les interventions sur les instruments. Sa conception modulaire réduit le nombre de points de fuite potentiels, et la technologie d’étanchéité renforcée réduit le risque de rejet de carburant dans l’atmosphère par la tige de la vanne.
Un des carburants les plus propres quand il est produit à partir de ressources renouvelables, l’hydrogène gazeux comprimé est utilisé pour propulser les véhicules électriques à piles à combustible (FCEV). En 2021, 142 nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène sont entrées en service, soit la plus forte augmentation en une seule année, portant le total à 685 stations actives dans le monde. De plus, en janvier 2022, Global Market Insights Inc. a prédit que le marché des véhicules électriques à piles à combustible dépassera les 15 milliards de dollars d’ici 2027. Pour répondre à cette demande croissante, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) des stations-service doivent se procurer des composants fiables et performants afin de garantir le taux de rendement global et d’assurer la sécurité des stations.
« Compte tenu des pressions auxquelles l’hydrogène est soumis dans ces applications, il est essentiel que les équipements fonctionnent toujours de manière sûre et fiable. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à développer spécifiquement des composants qui aideront nos clients à stocker efficacement et à réguler précisément le gaz hydrogène comprimé », a déclaré Rob Lindquist, directeur du marketing mondial pour le contrôle des fluides de précision TESCOM d’Emerson.
La conception sans maintenance des vannes manuelles et des vannes à double isolement et purge série H2 minimise la maintenance et les arrêts. Avec un faible couple de fonctionnement et une technologie d’étanchéité sans réglage, ces vannes manuelles procurent un faible coût de possession dans une solution compacte.
Pour les équipementiers qui cherchent à minimiser les risques pour les opérateurs, les vannes série H2 comportent plusieurs caractéristiques de sécurité. Chaque vanne est dotée d’un code QR pratique qui permet aux opérateurs d’accéder rapidement aux caractéristiques de la vanne pendant la maintenance et l’installation. Le produit garantit également qu’aucun liquide ou gaz à haute pression n’est rejeté lors de la maintenance. Les vannes sont conformes à la norme ISO 19880-3 sur le ravitaillement en hydrogène.
Avec cette nouvelle gamme de produits de 15 000 psi (103,4 MPa), Emerson propose un portefeuille complet de solutions TESCOM pour une exploitation sûre et précise des stations de ravitaillement en hydrogène.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/TESCOM.