Mitsubishi Power choisit les logiciels et technologies d'Emerson pour le stockage avancé d'énergie propre dans son pôle hydrogène.

« Plate-forme de contrôle intégrée Ovation » et « AMS Device Manager » et « PACSystems RSTi »

Mitsubishi Power utilisera l’architecture connectée numériquement Ovation™ d’Emerson pour optimiser l’efficacité de production du centre Advanced Clean Energy Storage, leader du secteur, et contribuer à la sécurité des opérations. Crédit photo : Mitsubishi Power.
Image haute résolution

Une plateforme intégrée de contrôle et de sécurité permet d'optimiser la plus grande installation de production et de stockage d'hydrogène vert au monde et d'assurer une production d'électricité fiable et propre

PITTSBURGH (le 12 juillet 2022) – Mitsubishi Power Americas, Inc. a choisi Emerson (NYSE : EMR), un leader mondial en matière de logiciels et d’ingénierie, pour l’automatisation de la plus grande installation de production et de stockage d’hydrogène vert au monde. Ce centre, à la pointe de l’industrie, facilitera l’intégration des énergies renouvelables en produisant et en stockant de l’hydrogène vert en vue d’un stockage d’énergie de longue durée. Mitsubishi Power s’appuiera sur l’expérience d’Emerson en matière de production d’hydrogène et sur son expertise en logiciels d’automatisation afin de renforcer la sécurité, de réduire les coûts et de simplifier la maintenance tout au long du cycle de vie de l’installation.

Il est difficile et coûteux de stocker l’excédent d’énergie renouvelable produite en hiver et au printemps dans son état d’origine afin de l’utiliser pendant la période estivale, ce qui entraîne un gaspillage. Le centre Advanced Clean Energy Storage alimentera en électricité renouvelable des électrolyseurs qui produiront de l’hydrogène vert. L’hydrogène produit sera stocké sous terre dans des cavités salines afin de permettre sa distribution au moment voulu pour produire de l’électricité propre à partir de turbines alimentées en hydrogène, ce qui contribuera à la stabilisation du réseau avec des sources durables et créera une nouvelle voie vers la décarbonisation de l’ouest des États-Unis.

« La production, le stockage et le transport de l’électricité avec zéro émission de carbone sont essentiels pour répondre aux besoins mondiaux de production d’énergie durable, a déclaré Michael Ducker, vice-président de l’infrastructure hydrogène pour Mitsubishi Power Americas et président d’Advanced Clean Energy Storage. L’expertise d’Emerson en matière d’hydrogène et la conception de l’architecture connectée numériquement permettront de réduire le temps de démarrage, tout en développant un système de transmission sûr, fiable et facilement évolutif qui nous permettra d’atteindre nos objectifs de production et de stockage d’énergie renouvelable. »

Le centre Advanced Clean Energy Storage convertira l’énergie renouvelable grâce à un groupe d’électrolyseurs de 220 mégawatts (MW) qui produira jusqu’à 100 tonnes d’hydrogène vert par jour. L’installation permettra de stocker 300 gigawattheures (GWh) d’énergie dans deux cavités salines. En comparaison, la capacité de stockage par batteries dans tous les États-Unis est de 2 GWh au moyen de batteries lithium-ion. Le centre Advanced Clean Energy Storage comporte suffisamment d’espace pour 100 cavités salines.

Cette installation intégrée, la première du genre, fournira un stockage d’hydrogène de courte et de longue durée qui sera utilisé pendant les pics de saisons et tout au long de l’année dans le cadre du projet Intermountain Power Project (IPP Renewed) de 840 MW situé à proximité. IPP Renewed utilisera 30 % (vol) de l’hydrogène dans des turbines à gaz Mitsubishi Power M501JAC au démarrage, pour passer à 100 % (vol) d’hydrogène d’ici 2045. Emerson et Mitsubishi Power collaborent sur des solutions numériques pour IPP Renewed afin d’optimiser les performances des centrales, d’améliorer la fiabilité et de créer une énergie plus propre et plus fiable.

« Un des problèmes les plus complexes de la distribution d’électricité consiste à gérer avec succès la variabilité de la demande et de l’offre afin de réduire la pression sur le réseau, a déclaré Bob Yeager, président de la division électricité et eau d’Emerson. Mitsubishi Power a réussi à tirer parti de la pile d’automatisation numérique pour mettre au point une manière innovante et durable de résoudre ce problème, en permettant aux fournisseurs d’utiliser systématiquement l’énergie renouvelable de production aux heures de consommation de pointe. »

Mitsubishi Power utilisera la plate-forme de contrôle et de sécurité intégrée Ovation™ d’Emerson pour optimiser l’efficacité de production du centre de stockage d’hydrogène Advanced Clean Energy Storage et contribuer à la sécurité des opérations. La plate-forme Ovation assurera un contrôle et une surveillance fiables du processus de production d’hydrogène renouvelable, ainsi qu’un arrêt d’urgence et une protection contre les incendies et les gaz. La plate-forme rassemblera et contextualisera également les données provenant de la grande variété de systèmes tiers de la centrale afin de contribuer à l’élimination de la complexité et des risques. Le système PACSystems™ RSTi-EP I/O d’Emerson facilitera la connectivité sur le terrain et facilitera les changements de projet sans allonger les délais ni augmenter les coûts, tandis qu’AMS Device Manager permettra de surveiller l’état des équipements de la centrale pour accroître la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et le développement durable.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.