Emerson présente un positionneur de vanne intelligent conçu pour fonctionner dans un large éventail de conditions environnementales.

La série TopWorxTM PD d'Emerson exploite la technologie à effet Hall pour détecter et contrôler la position des vannes.

Conçue pour les applications difficiles, la série TopWorxTM PD d’Emerson utilise la technologie à effet Hall pour détecter et contrôler la position des vannes de manière fiable.
Image haute résolution

Le positionneur de vanne intelligent TopWorx série PD assure un positionnement fiable de la vanne et un fonctionnement plus sûr et plus efficace dans un ensemble compact

FLORHAM PARK, New Jersey (le 28 avril 2022) — Emerson, leader mondial en matière de technologie de régulation des fluides et de la technologie pneumatique, a lancé le positionneur de vanne intelligent TopWorxTM série PD. La série PD complète la gamme actuelle de produits de détection et de contrôle TopWorx d’Emerson, en apportant intelligence, fiabilité et polyvalence à l’asservissement des vannes.

La série PD renforce la gamme actuelle de contrôleurs de vannes tout-ou-rien TopWorx, en assurant un contrôle total de la position des vannes et en intégrant la communication au moyen d’un signal de boucle 4-20 mA et des protocoles HART. Les clients peuvent ainsi obtenir un retour d’information précieux grâce à cette communication intelligente et surveiller les tendances qui donnent des indications de maintenance prédictive afin d’éviter des arrêts coûteux.

Pour optimiser la fiabilité, la série PD utilise la détection de position sans contact par effet Hall. Deux alarmes PNP configurables sur toute la plage de course permettent d’améliorer la productivité et la sécurité de l’usine dans n’importe quelle application de procédé. La construction de la gamme de produits série PD est également conçue pour résister à diverses conditions environnementales. La série PD sera lancée en premier lieu avec deux modèles : le PD100 pour les applications générales et non inflammables et le PD200 qui est également de sécurité intrinsèque.

« Chaque installation, quel que soit son environnement, doit s’assurer qu’elle fonctionne de manière aussi sûre et efficace que possible, a déclaré Paul Bristow, chef de produit mondial pour les positionneurs au sein de l’activité TopWorx des solutions d’automatisation d’Emerson. C’est pourquoi la série PD a été conçue pour assurer des performances fiables dans des conditions difficiles dans de nombreuses applications et industries différentes. »

La conception compacte et légère de la série PD procure un niveau élevé de polyvalence, permettant une installation rapide et simple sur les actionneurs rotatifs ou linéaires dans de nombreuses applications. La même solution peut fournir un contrôle de précision sur des actionneurs à simple et double effet. Un écran LCD permet aux opérateurs d’accéder à l’état de l’appareil et la technologie de clé magnétique en option permet aux opérateurs de régler toutes les fonctions de l’appareil sans déposer le couvercle sur le terrain. Une faible consommation d’air et une réponse rapide permettent des opérations efficaces, en fournissant une solution unique pour les conditions ordinaires et difficiles.

Les produits TopWorx série PD sont construits selon les mêmes normes de pointe que les autres produits TopWorx validés sur le terrain afin de proposer une valeur exceptionnelle et des performances fiables pour les applications difficiles. La série PD convient aux applications dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de l’énergie industrielle, des services publics sur site, de la production d’électricité, des pâtes et papiers, des déchets et des eaux usées, ainsi que de l’agroalimentaire.

Rendez-vous sur https://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-pd pour de plus amples renseignements.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.