Les nouvelles électrovannes d’Emerson assurent des performances de régulation proportionnelle du débit exceptionnelles dans des applications exigeantes

Les électrovannes ASCO série 209 assurent des performances de régulation proportionnelle dans des applications exigeantes.

Les électrovannes proportionnelles ASCO série 209 se caractérisent par une précision, un débit et une consommation d’électricité optimisés pour les dispositifs médicaux, les pompes à combustible à hydrogène, les équipements alimentaires etc. Image haute résolution

Les électrovannes proportionnelles ASCO série 209 se caractérisent par une précision, un débit et une consommation d’électricité optimisés pour les dispositifs médicaux, les pompes à combustible à hydrogène, les équipements alimentaires etc.

FLORHAM PARK, N.J. (le 14 décembre 2022) - Emerson a présenté aujourd’hui les électrovannes de régulation proportionnelle du débit ASCO™ série 209, qui répondent aux normes les plus élevées de précision, de pression nominale, de caractéristiques de débit et d’efficacité énergétique disponibles dans une architecture compacte conçue à cet effet. Grâce à cette combinaison de taille et de performance, les électrovannes de la série 209 permettent aux utilisateurs de réguler avec précision le débit de fluide dans une large gamme de appareils qui nécessitent des performances exactes, comme ceux qui se trouvent dans les secteurs des équipements médicaux, de l’agroalimentaire et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). 

La précision, le temps de réponse et la répétabilité sont essentiels dans les applications de régulation de haute précision du débit, comme le contrôle de la vitesse des instruments dans les fauteuils dentaires, le débit de la vapeur dans les cafetières, le débit d’eau dans les systèmes de refroidissement et le débit d’hydrogène dans les piles à combustible. Les électrovannes série 209 présentent une faible hystérésis (inférieure ou égale à 5 %), une excellente répétabilité (inférieure ou égale à 1 %) et une sensibilité élevée (inférieure ou égale à 0,2 %) qui renforcent leur précision.

« Les électrovannes proportionnelles sont des composants clés qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances et l’efficacité des équipements, a affirmé Shivam Chauhan, responsable du marketing des produits commerciaux pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au sein de la division Discrete d’Emerson. Nous avons conçu les électrovannes ASCO série 209 afin de délivrer le niveau de performance le plus élevé dans un encombrement réduit, procurant ainsi à nos clients la flexibilité et la confiance nécessaires pour concevoir des produits qui stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, réduisent les coûts et améliorent la vie des gens. »

La faible consommation d’électricité et le temps de réponse rapide (inférieur ou égal à 15 millisecondes) de la série 209 peuvent prolonger la durée de vie de la batterie des appareils qu’elles alimentent et optimiser les performances du système ainsi que son efficacité. Une conception interne améliorée empêche le contact métal sur métal qui provoque des cliquetis, ce qui permet aux électrovannes de fonctionner à des niveaux sonores extrêmement bas essentiels au confort et au bien-être des personnes dans les environnements médicaux, les bâtiments commerciaux et les services de restauration et d’accueil.

Les électrovannes de la série 209 sont conformes aux certifications mondiales, notamment celles d’Underwriters’ Laboratories (UL), de United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) et de la Conformité européenne (CE), elles comprennent également une gamme d’options permettant de les adapter aux applications spécifiques. Par exemple, les électrovannes série 209 peuvent être nettoyées pour des applications critiques comme les appareils d’oxygénothérapie et sont disponibles dans différentes configurations de bobines pour davantage de flexibilité et une installation simplifiée. De plus, un choix d’élastomères assure la compatibilité avec divers fluides, notamment des élastomères sans silicone qui peuvent résister à l’alcool et au soufre dans des applications exigeantes comme la peinture et les revêtements en poudre, ainsi que des élastomères approuvés par la Food and Drug Association (FDA) des États-Unis pour les applications agroalimentaires.

Les électrovannes série 209 viennent s’ajouter à l’offre complète d’Emerson en matière de technologie de pointe des vannes proportionnelles. Pour en savoir plus sur les électrovannes de régulation proportionnelle du débit ASCO série 209 d’Emerson, veuillez vous rendre sur https://www.Emerson.com/Proportional.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.