Emerson met à niveau ses transmetteurs de pression pour une expérience plus rapide et intuitive

Transmetteur de pression 3051 – Rosemount

Les nouvelles fonctionnalités du transmetteur de pression Rosemount 3051 le rendent plus facile à utiliser, fournissent plus d’informations et ajoutent des capacités de diagnostic, ce qui permet d’améliorer l’exécution des tâches de mise en service, de maintenance et de dépannage.
Image haute résolution

Les nouvelles fonctionnalités du transmetteur de pression Rosemount™ 3051 offrent une connectivité mobile réactive, améliorent l'efficacité et rendent les installations plus sûres.

SHAKOPEE, Minn. (le 7 novembre 2022)
– Emerson présente aujourd’hui le transmetteur de pression Rosemount™ 3051 amélioré qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à l'appareil auquel les utilisateurs font confiance depuis plus de trois décennies. De nouvelles fonctionnalités performantes rendent le Rosemount 3051 plus facile à utiliser, fournissent plus d’informations et ajoutent des possibilités de diagnostic, ce qui permet de réaliser plus rapidement les tâches de mise en service, de maintenance et de dépannage. Le Rosemount 3051 continue à offrir la même fiabilité et la même qualité que les clients attendent d’Emerson, mais désormais avec des fonctionnalités modernes qui rendent les utilisateurs plus efficaces, les installations plus sûres et l’ensemble des opérations plus rentables.

Pour une utilisation plus rapide et plus intuitive, les interfaces utilisateur du transmetteur de pression Rosemount 3051 ont été repensées afin de présenter une structure de menu simplifiée, basée sur les tâches, avec une navigation commune à tous les systèmes hôtes et outils de configuration. Le nouvel indicateur graphique et rétro-éclairé à fort contraste peut être utilisé en huit langues différentes, et ses icônes visuels donnent un meilleur aperçu de l’état du transmetteur pour une utilisation plus intuitive.

La nouvelle technologie sans fil Bluetooth® simplifie les tâches de configuration et de maintenance sans nécessiter de raccordement physique à un appareil, ce qui améliore la sécurité de la maintenance en éliminant la nécessité de grimper sur des échelles ou des cuves, d’obtenir des permis de travail pendant l’exploitation ou d’entrer dans des zones dangereuses. Avec quelques entrées simples et une protection par mot de passe intégrée, les utilisateurs disposeront d’une connexion avec des données cryptées entre le transmetteur et l’appareil mobile ou l’outil de configuration.

Les évolutions supplémentaires du transmetteur intègrent des fonctionnalités qui étaient historiquement limitées aux débitmètres et aux transmetteurs de niveau. Dorénavant, les opérateurs peuvent facilement configurer l’appareil pour la mesure du débit ainsi que pour le suivi du débit totalisé. Un configurateur intégré permet de simplifier les mesures de niveau en personnalisant les sorties de niveau. Les mesures de volume sont également possibles pour les types de cuves courantes ou même les cuves spécifiques qui nécessitent une table de barémage.

Le Rosemount 3051 facilite l’identification des problèmes dans les boucles d’alimentation et dans les lignes d’impulsion grâce à des diagnostics intégrés. Il peut identifier les problèmes susceptibles d’entraîner la réception de mesures incorrectes par le système de contrôle-commande et de conduire à des décisions compromettant la sécurité et la qualité. Tous les événements de diagnostic sont consignés dans le journal de diagnostic intégré qui permet aux utilisateurs de toujours connaître l’état de l’appareil, même quand ils n’y sont pas connectés. Ces fonctionnalités aident les techniciens de service à traiter les problèmes potentiels plus rapidement en les détectant à un stade précoce, quand ils peuvent encore être corrigés avant de mettre en danger la sécurité des personnes, les opérations et l’environnement.

Les utilisateurs d’aujourd’hui attendent de la technologie qu’elle soit intuitive, mobile et réactive. Avec des indicateurs graphiques améliorés, la technologie sans fil Bluetooth et une plus grande facilité d’utilisation globale, le transmetteur de pression Rosemount 3051 d’Emerson répond aux attentes de modernisation des opérations, rendant plus sûre l’interaction avec les équipements de terrain et plus efficace la gestion de la maintenance et des réparations.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.