Emerson présente un silencieux pour mieux protéger le personnel contre le bruit généré par le process

Atténuateur modal Fisher WhisperTube

L’atténuateur modal WhisperTube consiste en des cavités acoustiques de différentes tailles entourant un tube perforé à passage intégral. Chaque cavité génère des interférences destructives sur une certaine gamme de fréquences afin de fournir une réduction significative du bruit sur un large spectre. High resolution image

L’atténuateur modal Fisher WhisperTube permet de réduire le bruit dans les services de fluides compressibles afin d’améliorer la sécurité du personnel sans affecter le process.

MARSHALLTOWN, Iowa (le 25 janvier 2022) – Emerson a introduit l’atténuateur modal Fisher™ WhisperTube pour les applications bruyantes sur gaz ou vapeur qui se trouvent dans un large éventail d’industries. L’atténuateur modal est un appareil à passage intégral qui réduit de 15 décibels le bruit à l’intérieur des conduites produit par des sources en amont, comme les vannes de régulation ou autres appareils. Il est installé en aval de ces types d’appareils, sous la forme d'une manchette à installer sur la tuyauterie. Il ne génère pas de pertes de charge supplémentaires et n'a aucun impact sur le débit du procédé.

Les utilisateurs industriels cherchent depuis longtemps une solution de réduction du bruit des tuyauteries de procédé, mais jusqu’à présent, toutes les solutions entraînaient une perte de charge importante, réduisaient le débit et/ou créaient de nouvelles obstructions. Cela a conduit certains utilisateurs à installer une isolation acoustique sur les sections de tuyauterie pour réduire le bruit mais cette solution peut être très coûteuse et lourde à installer sans pour autant réduire le bruit interne de la tuyauterie. L’atténuateur modal répond à ces problèmes et à d’autres avec une solution facile à installer qui améliore la sécurité du personnel et la conformité aux réglementations tout en réduisant le risque de dommages aux équipements en aval dus à des niveaux sonores élevés à l’intérieur de la tuyauterie.

Les principales applications de l’atténuateur modal sont celles où les conditions de process en amont sont modifiés par des vannes de régulation, des soupapes de sécurité, des pompes, des compresseurs et d’autres appareils qui génèrent du bruit. Un grand nombre de ces appareils doivent être installés avec des longueurs de tuyauterie avales n'apportant aucune pertubations dans le process. L’atténuateur modal fonctionne particulièrement bien dans ces applications car il évite de telles perturbations.

Contrairement à d’autres solutions de suppression du bruit, l’atténuateur modal n’introduit pas d'éléments d’obstruction dans la tuyauterie et peut donc être installé dans des applications comportant des particules en suspension ou nécessitant un raclage pour le nettoyage et/ou la maintenance.

Les appareils WhisperTube sont proposés dans des dimensions de 2" à 12", avec des brides ASME (American Society of Mechanical Engineer) de classe 150, 300 et 600. Les classes de pression correspondent aux classes des brides, la température maximale étant de 371 °C.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Emerson.com/FisherWhisperTube.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.