Les nouveaux détecteurs de gaz d’Emerson protègent le personnel et les équipements grâce à des alertes de danger dans les environnements extrêmes

Détecteur de gaz combustible longue portée Rosemount™ 935 et détecteur de gaz toxique longue portée Rosemount 936 d’Emerson

Faciles à installer et à mettre en service, les détecteurs de gaz longue portée Rosemount déclenchent des alarmes en cas de présence de gaz toxiques et combustibles dans de vastes zones.
High resolution image

Détecteur de gaz combustible longue portée Rosemount™ 935 et détecteur de gaz toxique longue portée Rosemount 936 d’Emerson

La technologie de détection de gaz longue portée Rosemount permet de couvrir de vastes zones jusqu’à 200 mètres (656 pieds) de long avec des mesures précises, même si un nuage de gaz toxique ou combustible dérive en tout point entre les appareils ou si 95 % du faisceau lumineux est obscurci par le brouillard, la pluie ou le smog.
High resolution image

Faciles à installer et à mettre en service, les détecteurs de gaz longue portée Rosemount déclenchent des alarmes en cas de présence de gaz toxiques et combustibles dans de vastes zones.

SHAKOPEE, Minnesota (Le 16 novembre 2021) – Emerson a présenté aujourd’hui deux nouveaux détecteurs de gaz longue portée visant à accroître la sécurité et à réduire les temps d’arrêt en permettant une fiabilité des performances sur de larges zones dans les environnements extrêmes et un processus d’installation et de mise en service simplifié et plus rapide. Les environnements extrêmes comprennent à la fois des conditions de vibrations importantes et des températures de fonctionnement allant de -55 °C à 65 °C (-67 °F à 149 °F) généralement rencontrées dans les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, de la chimie, de l’exploitation minière et des systèmes de réfrigération à grande échelle.

Le détecteur de gaz combustibles longue portée Rosemount™ 935 utilise la technologie infrarouge pour détecter un large éventail de gaz hydrocarbures hautement combustibles, notamment le méthane, le propane et l’éthylène. Rien que dans le secteur du pétrole et du gaz, 22 % des accidents mortels sont dus à des explosions (combustion ou incendie) et à l’exposition à des gaz dangereux, selon les dernières statistiques du National Institute for Occupational Safety and Health des CDC.

Le détecteur de gaz toxique longue portée Rosemount™ 936 utilise la technologie à ultraviolet pour détecter le sulfure d’hydrogène et l’ammoniac, deux des gaz toxiques les plus courants dans les installations industrielles. L’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis considère que le sulfure d’hydrogène est dangereux pour la santé à une concentration de 100 ppm. L’ammoniac irrite la peau, les yeux, le nez et les voies respiratoires à 130 ppm. Ces deux gaz sont mortels après une exposition à certains niveaux.

Grâce à la technologie du flash xénon, le Rosemount 936 apporte une plus grande souplesse d’installation par rapport à la technologie à diode laser accordable (TDL) qui nécessite un alignement parfait entre le faisceau et le récepteur pour une grande fiabilité. Avec une tolérance de défaut d’alignement presque deux fois supérieure à celle de la technologie à diode laser accordable, les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à 30 % du temps d’installation et simplifier les calendriers des projets.

La technologie de détection longue portée utilise une source et un détecteur. La source envoie un faisceau lumineux modulé au travers de l’espace surveillé, et le détecteur détecte la quantité de lumière absorbée par le gaz présent. Cette approche permet de couvrir de vastes zones jusqu’à 200 mètres (656 pieds) de long avec des mesures précises, même si un nuage de gaz toxique ou combustible dérive en tout point entre les appareils ou si 95 % du faisceau lumineux est obscurci par le brouillard, la pluie ou le smog. Le système émet également une alerte si la trajectoire est complètement obstruée par un obstacle physique.

Les détecteurs de gaz longue portée Rosemount 935 et 936 peuvent être utilisés en combinaison avec toute la gamme de produits de détection de flamme et de gaz d’Emerson dans le cadre d’un système de sécurité complet afin de garantir une détection rapide et positive. De nombreuses installations bénéficient de l’utilisation de plusieurs technologies afin d’obtenir une protection maximale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Emerson.com/RosemountFlameAndGas

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.