En savoir plus

Emerson présente le premier transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact au monde, conçu spécifiquement pour les applications agro-alimentaires.

Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 1408H

Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1408H fournit une mesure de niveau précise et fiable. Il a été spécialement conçu pour les applications aseptiques dans l'industrie agroalimentaire et sa conception unique primée résiste à des températures de nettoyage élevées et est compatible avec les processus de NEP/SEP tout en minimisant le risque de contamination et en garantissant la sécurité des produits. Image haute résolution



Rosemount 1408 Level Transmitter – Discover how to improve your level measurement in the food and beverage industry

The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter is the world’s first IO-Link radar sensor for the food and beverage industry and it is compact, easy to use and provides accurate measurement while ensuring safety and minimizing contamination risk

Le transmetteur de niveau Rosemount™ 1408H compact et facile à utiliser avec connectivité IO-Link fournit une mesure précise et sans contact pour faciliter l'optimisation des opérations et assurer la sécurité alimentaire.

GÖTEBORG, Suède (le 11 juin 2021) – En réponse au besoin d'une mesure de niveau très précise et fiable dans les applications aseptiques, Emerson a développé le transmetteur de niveau Rosemount™ 1408H, le premier appareil radar sans contact au monde conçu spécifiquement pour l'agroalimentaire. Les caractéristiques spécifiques comprennent une conception compacte aseptique, une technologie de balayage rapide, une focalisation exceptionnelle du faisceau radar et des communications IO-Link, qui aident les fabricants à optimiser l'efficacité de leurs opérations, à réduire les pertes de produits et à garantir la sécurité alimentaire.

Le radar sans contact est une technologie de mesure de niveau idéale pour les applications qui nécessitent des installations et des équipements strictement aseptiques. Il ne nécessite pratiquement aucune maintenance, ce qui lui permet d'assurer une fiabilité à long terme, contrairement aux technologies traditionnelles. Son installation descendante réduit le risque de perte de produit par fuite, et il n'est pas affecté par les conditions du procédé comme la masse volumique, la viscosité, la température et le pH. La forme compacte et robuste du Rosemount 1408H en fait une solution adaptée aux petites cuves et aux skids à encombrement réduit couramment utilisés dans la production agroalimentaire. L'antenne aseptique est affleurante au raccord au procédé, ce qui garantit l'élimination des résidus de procédé pendant les processus de nettoyage en place et de stérilisation en place, tout en étant insensible à la condensation et aux accumulations. L'appareil, approuvé sur le plan sanitaire et conforme à la norme IP69, comporte un boîtier en acier inoxydable avec un minimum de creux pour résister aux lavages externes et garantir la facilité de nettoyage.

Le Rosemount 1408H est le premier transmetteur de niveau à utiliser la technologie d'onde continue à modulation de fréquence à 80 GHz sur une seule puce électronique intégrant des algorithmes intelligents. Cela permet une focalisation exceptionnelle du faisceau radar, de sorte que les obstructions internes de la cuve, comme les agitateurs, peuvent être évitées pour une plus grande précision de mesure. La technologie de balayage rapide fait du Rosemount 1408H la technologie de mesure de niveau la plus rapide du marché, recueillant jusqu'à 40 fois plus d'informations que les anciens transmetteurs. Cela accroît la précision des mesures, permettant ainsi aux fabricants de réduire la quantité de produits perdus par gaspillage, d'optimiser la capacité de production et de réduire les variations de production, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité des produits et de la régularité des lots. Cette technologie permet également d'effectuer des mesures jusqu'au sommet de la cuve, ce qui élimine les zones mortes du radar et permet aux utilisateurs de maximiser l'utilisation de la cuve.

Le Rosemount 1408H est le premier transmetteur radar sans contact avec connectivité au protocole de communication IO-Link, ce qui facilite son intégration à tout système d'automatisation. Le transmetteur fournit à la fois des sorties conventionnelles 4-20 mA, des sorties de commutation et une communication numérique à grand débit. Il est doté d'une technologie innovante et d'algorithmes intelligents qui facilitent l'installation et la mise en service, permettant ainsi de gagner du temps et de garantir un fonctionnement sans problème. L'association avec le nouveau logiciel Rosemount IO-link Assistant, qui permet de définir les paramètres via IO-link, améliore encore l'expérience d'utilisation des appareils Rosemount IO-Link.

« Le Rosemount 1408H est le dernier ajout à la gamme d'appareils de mesure d'Emerson conçus en tenant compte des exigences des applications aseptiques, a déclaré Melissa Stiegler, directrice de l'activité aseptique pour la division Measurement Solutions d'Emerson. En répondant aux exigences de sécurité strictes de l'industrie agroalimentaire, ce transmetteur de niveau minimise le risque de contamination, tandis que sa précision et sa fiabilité garantissent la production de produits homogènes et de haute qualité que les consommateurs attendent, offrant une alternative compacte et économique aux technologies existantes. »

Preuve de sa conception innovante, le Rosemount 1408H a reçu le prix Red Dot 2021 pour la conception de produits. Ces prix internationaux annuels, décernés par un jury composé d'importants professionnels de l'ingénierie et de la conception qui évaluent des milliers de nouveaux produits chaque année, récompensent les produits qui font preuve d'une conception et d'une innovation exceptionnelles.

Pour plus d'informations, rendez-vous à Emerson.com/Rosemount1408H.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.