En savoir plus

Le logiciel de gestion des stocks d’Emerson optimise l'exploitation et accroît la sécurité des bacs de stockage à intégrité totale du gaz liquéfié

Logiciel de gestion des stocks Rosemount d’Emerson

Le logiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster d’Emerson comprend désormais une prise en charge élargie des bacs de stockage cryogéniques à intégrité total, comme la prédiction du rollover et des fonctions de stratification. Image haute résolution



Logiciel de gestion des stocks Rosemount d’Emerson

Présentation du système : Le système de téléjaugeage Rosemount comprend des solutions complètes pour les applications de bacs de stockage cryogéniques à intégrité totale.
Image haute résolution

L’ajout de la prédiction du rollover au logiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster accroît la facilité d’utilisation pour les opérateurs

GÖTEBORG, Suède (le 25 mai 2021) – Emerson a amélioré son logiciel de gestion des stocks Rosemount™ TankMaster™ afin d’optimiser l’exploitation des bacs de stockage et d’accroître la sécurité des bacs de stockage à intégrité totale pour le GNL et autres gaz liquéfiés. Ces bacs de stockage sont grands et complexes, d’une capacité pouvant atteindre 200 000 mètres cubes, qui imposent des contraintes spécifiques aux systèmes de téléjaugeage. En permettant à la fois la gestion des stocks et la prédiction du rollover dans une seule solution logicielle, TankMaster réduit les coûts, accroît la facilité d’utilisation et diminue le risque d’un accident potentiel.

Le Rollover est un retournement potentiel du produit engendré par les différences de densité dûes à la stratification en température entre les couches inférieures et supérieures. Pendant cette phase une ébullition est possible avec relâchement de vapeur par les soupapes. Les conséquences peuvent être graves : notamment des dommages importants aux bacs de stockage et le rejet de grandes quantités de GNL dans l’atmosphère. Les entreprises sont donc tenues de mettre en œuvre des mesures de prédiction du rollover. Le logiciel TankMaster d’Emerson utilise les données des appareils de mesure du niveau, de la température et de la masse volumique incorporés dans le système de téléjaugeage Rosemount, afin de détecter la stratification et de calculer le moment où un rollover pourrait se produire, permettant ainsi aux opérateurs de prendre des mesures préventives.

Traditionnellement, les entreprises conservent leurs logiciels de prédiction du rollover et de gestion des stocks installés séparément sur des ordinateurs distincts. Le logiciel Rosemount TankMaster intègre ces deux fonctions dans une seule et même solution, ainsi que la surveillance de la stratification et les alarmes, le refroidissement et la détection des fuites, une vue d’ensemble de la mesure de la température et une assistance à distance pour les tests périodiques. Cette innovation présente divers avantages pour les utilisateurs finaux, notamment une réduction des coûts, une plus grande facilité d’utilisation et des besoins de formation minimaux, ce qui contribue à réduire le risque d’accident dû à une erreur humaine.

« De nombreux accidents industriels sont attribuables à des facteurs humains, de sorte que les fournisseurs sont de plus en plus tenus de proposer des logiciels et des instruments qui réduisent le risque d’erreur humaine en étant plus faciles à utiliser » a déclaré AnnCharlott Enberg, responsable mondial de la sécurité fonctionnelle à la division Automation Solutions d’Emerson. « Le fait que le Rosemount TankMaster constitue désormais un logiciel unique pour la gestion des stocks et la prédiction du rollover, utilisable sur un seul ordinateur, accroît non seulement la facilité d’utilisation mais accélère également la formation des opérateurs et renforce la sécurité en réduisant le risque d’erreur humaine. »

Rosemount TankMaster est un logiciel Windows puissant et facile à utiliser qui recueille des données en temps réel à partir de la technologie de mesure du niveau, de la température, de la masse volumique et de la pression qui constitue un élément clé du système de téléjaugeage Rosemount. Il donne aux entreprises une vue d’ensemble complète de leurs bacs de stockage à intégrité totale, ce qui permet d’accroître l’efficacité opérationnelle et la sécurité. Pour une plus grande facilité d’utilisation, TankMaster fournit des conseils de configuration et d’installation simples, étape par étape, pour tous les appareils de mesure incorporés dans le système de téléjaugeage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Emerson.com/RosemountTankMaster.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.