En savoir plus

Le nouveau logiciel Edge d’Emerson permet aux fabricants de développer rapidement une analyse automatique avancée et de la mettre à l’échelle

PACEdge - logiciel edge pour l’industrie

L’activité Fluid and Measurement Motion Control d’Emerson utilise le logiciel de tableaux de bord PACEdge pour la surveillance de la consommation d’énergie, notamment de gaz et d’électricité, de ses lignes de production afin de soutenir ses efforts de développement durable. Image haute résolution

La plate-forme edge pour l’industrie PACEdge™ assure l’évolutivité et la connectivité ouverte, rendant les données et les analyses accessibles du niveau de la machine à celui de l’entreprise.

Charlottesville, Virginie (le 17 mai 2021) – Emerson a annoncé aujourd’hui la plate-forme edge pour l’industrie PACEdge™ conçue pour aider les fabricants à accélérer leurs projets de transformation numérique en permettant aux utilisateurs de créer rapidement des applications améliorant les performances et de les mettre à l’échelle. La plate-forme PACEdge simplifie le développement d’applications en regroupant les principaux outils open-source actuels en une plate-forme flexible, intégrée et sécurisée permettant d’utiliser les données et les analyses des machines. La sortie de la plate-forme PACEdge coïncide avec le lancement du nouvel ordinateur edge PACSystems™ RXi2-BP d’Emerson, un PC industriel de petit format qui permet d’exécuter des analyses de haute performance à proximité de la machine.

La plate-forme PACEdge aide les utilisateurs à recueillir, analyser, stocker et exploiter en toute sécurité les données machine près de la source ou sur l’ensemble des systèmes de l’entreprise. Les utilisateurs finaux peuvent facilement créer et déployer des applications pour un large éventail d’utilisations, notamment la surveillance de la consommation d’énergie, de l’état des machines et de la productivité. Les ensembles de développement modulaires et préconfigurés d’Emerson confinent les applications pour permettre aux développeurs de commencer dans un environnement pilote avec quelques unités, puis de passer rapidement à des centaines ou des milliers d’unités, sans infrastructures de réseau et de serveur coûteuses ni souci d’incompatibilité entre les environnements d’exploitation.

« De nombreuses solutions edge actuelles ne permettent qu’une connectivité et des ensembles d’outils limités, ce qui rend difficile leur extension à l’ensemble des équipements, des machines ou des usines, a expliqué Derek Thomas, vice-président du marketing et de la stratégie pour l’activité de solutions d’automatisation des machines d’Emerson. La plate-forme PACEdge constitue une solution complète qui permet aux fabricants de commencer au niveau de la machine avec la connectivité et la flexibilité nécessaires pour une montée en puissance à mesure qu’ils progressent dans leur parcours de transformation numérique. »

Grâce aux protocoles d’IIoT modernes tels que OPC UA, MQTT et REST, la plate-forme PACEdge permet d’accéder aux données des systèmes de contrôle industriels et des appareils de terrain, ainsi qu’aux systèmes informatiques et aux services dans le cloud pour l’agrégation des données de l’usine ou de l’entreprise. Avec une programmation par glisser-déposer et des interfaces Web et une visualisation intégrées, les utilisateurs peuvent utiliser ces informations pour créer rapidement des applications et des tableaux de bord afin d’analyser et de visualiser les données opérationnelles, telles que le taux de rendement global, la consommation d’air comprimé, la consommation d’énergie, les accélérations et les vibrations, ainsi que d’autres données provenant des capteurs.

Des applications avancées peuvent combiner ces résultats avec des sources de données externes (météo, tarifs des services publics, etc.) et des algorithmes d’apprentissage automatique pour améliorer l’état et les performances des équipements en détectant plus tôt les défaillances potentielles. Les opérateurs sur le terrain peuvent accéder immédiatement aux informations de diagnostic et de production, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement.

L’ordinateur edge RXi2-BP utilise des technologies de gestion de la température brevetées qui permettent à ce PC industriel de petit format d’atteindre des performances optimales dans des endroits industriels difficiles d’accès sans être limité par les températures internes.

La gamme edge pour l’industrie améliorée d’Emerson, qui comprend désormais PACEdge, les contrôleurs PACSystems RX3i Edge, les ordinateurs RXi2 Edge et les logiciels Movicon.NExT™ HMI et SCADA, aide les clients à effectuer la transformation numérique de leurs opérations de fabrication industrielle, du niveau de la machine à l’usine.

Pour en savoir plus sur la plate-forme edge pour l’industrie PACEdge et l’ordinateur edge RXi2-BP, rendez-vous sur http://www.emerson.com/industrial-edge.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.