En savoir plus

La nouvelle vanne à guillotine réduit le coût total de possession dans les applications sévères d’effluents boueux

Vanne à guillotine Clarkson KS1 pour conditions de service difficiles

La vanne à guillotine Clarkson KS1 pour conditions de service difficiles a été conçue pour une durée de vie supérieure, avec des intervalles d’entretien plus espacés, tout en réduisant le coût total de possession dans des environnements contraignants et des applications d’effluents boueux épais.
High resolution image



Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Emerson’s ClarksonTM KS1 Knife Gate Valve is a true bi-directional, full bore, ASME Class 150 valve designed for the rigors of heavy slurry service. Its advanced, patented sealing system delivers zero-leakage isolation for longer, enabling increased run time and throughput.

RENO, Nevada (le 13 avril 2021) – Emerson a présenté aujourd’hui la nouvelle vanne à guillotine Clarkson KS1 , conçue pour aider les opérateurs miniers, les exploitants de sables bitumineux et les producteurs de l’industrie papetière à obtenir une disponibilité accrue de leurs procédés de traitement des effluents les plus difficiles.

La nouvelle vanne à guillotine est dotée, d’un joint d’opercule breveté qui forme un système d’étanchéité continu autour de l’opercule, et d’un siège en élastomère moulé avec précision. Ce siège robuste augmente la zone de contact et la capacité d’étanchéité élastique de la vanne par rapport aux conceptions de joints toriques standard, ce qui se traduit par des performances d’isolation supérieures sur un cycle de vie prolongé.

La conception de la vanne a été optimisée pour fonctionner sur des boues épaisses, avec un orifice circulaire qui élimine les protubérances dans le flux, ce qui minimise les turbulences à travers la vanne et réduit l’usure des composants de la vanne et des équipements en aval. Des bagues d’usure réversibles et rotatives sont fournies de série des deux côtés de la vanne pour protéger le siège et espacer les intervalles d’entretien.

Les équipes de maintenance faisaient également partie des priorités lors de la conception de la KS1. La vanne est réparable avec un outillage standard et des pièces de rechange facilement disponibles. Il est possible de procéder à des réglages externes sur le système de garnitures, afin d’ajuster automatiquement et dynamiquement la pression sur le système joint de l’opercule de la vanne. Le modèle KS1 a été conçu avec des dimensions de face à face conforme à la norme MSS SP-135, pour permettre un remplacement et une mise à niveau simples de vannes installées peu performantes.

Le modèle KS1 de Clarkson est conçu pour résister aux conditions d’utilisation rigoureuses des applications sévères d’effluents boueux. Il est disponible dans les tailles de 2" à 30" avec une grande variété de brides de raccordements, un rating ASME classe 150, pour une pression nominale de 290 psi à température ambiante, et une classe de température nominale pouvant atteindre 300 °F. D’autres matériaux sont également disponibles pour résister à des conditions de services extraordinaires sur fluides abrasifs et corrosifs et diverses options d’automatisation peuvent être configurées pour répondre au mieux à l’application.

« Le modèle Clarkson KS1 est une innovation convaincante pour les opérateurs de procédés de boues lourdes, telles que les lignes de résidus miniers, explique Mike Gordon, directeur des activités de vannes à guillotine d’Emerson. Cette vanne est spécialement conçue pour produire un isolement zéro-fuite prolongé dans ces environnements difficiles, de sorte que ces procédés fonctionnent sans interruption pendant plus longtemps pour améliorer le débit et minimiser les coûts de maintenance de la vanne. »

Pour plus d’informations sur le modèle KS1 de vanne à guillotine Clarkson pour conditions de service difficiles, rendez-vous sur : https://www.emerson.com/en-us/catalog/clarkson-ks1

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.