En savoir plus

Emerson présente le Magnetic Target Switch pour la détection de position dans des conditions d’exploitation standard et extrêmes



​topworx magnetic target switch

Le MTS TopWorx est un commutateur magnétique, actionné par cible, de type cylindrique, conçu pour assurer les performances fiables TopWorx ainsi qu’une valeur exceptionnelle dans les zones dangereuses exigeant des certifications antidéflagration et de sécurité intrinsèque.
Image haute résolution

Le MTS TopWorx présente des caractéristiques et des certifications mondialement approuvées, ce qui contribue à éviter les retards en matière d’approbation

​FLORHAM PARK, New Jersey (le 8 février 2021) – Emerson, un chef de file mondial des technologies de contrôle des fluides et de la pneumatique, vient de sortir le Magnetic Target SwitchTM TopWorxTM  (MTS) pour fournir une solution de détection de la position prête à installer et universellement certifiée pour les applications antidéflagrantes et de sécurité intrinsèque. Le MTS TopWorx certifié pour les zones dangereuses rejoint le commutateur TopWorx GOTM Switch dans la gamme Emerson de produits de détection de position, fournissant une source unique pour les détecteurs de position standard et de service intensif.

MTS TopWorx est un commutateur magnétique, actionné par cible, de type cylindrinque, conçu pour offrir des performances éprouvées TopWorx ainsi qu’une valeur exceptionnelle dans des applications industrielles standard et extrêmes. Présentant des certifications universelles, notamment IECEx, ATEX, UL et CSA, le MTS TopWorx peut contribuer à réduire le délai de mise sur le marché en évitant les retards d’approbation.

Disponible dans des classifications de zones à usage général, de sécurité intrinsèque ou pour applications antidéflagrantes, la conception en acier inoxydable 316L du MTS résiste à la corrosion, ce qui le rend adéquat pour une utilisation dans des environnements tels que le pétrole et le gaz, l’industrie chimique, l’énergie industrielle, les services publics sur site, l’exploitation minière, les minéraux et les métaux, la production d’énergie électrique, l’industrie du papier, les déchets et les eaux usées.

« Avec une gamme de produits de détection organisée par niveaux, nos clients peuvent se fier à un seul fournisseur de confiance quel que soit leur besoin, pour des capacités de service standard ou extrêmes », a déclaré Jeff Jones, responsable mondial des produits de détection, Emerson. « Aux côtés de notre commutateur robuste GO Switch, le MTS est le choix idéal pour la détection de position à moindre coût dans les applications antidéflagrantes et de sécurité intrinsèque. »

Le MTS TopWorx est construit selon les mêmes normes de pointe que le boîtier de commutation TopWorx, les enveloppes de boîtiers de commutation, la mise en réseau de bus, et la technologie des capteurs et des électrovannes pour offrir une valeur exceptionnelle et des performances fiables dans les zones dangereuses nécessitant des applications antidéflagrantes et de sécurité intrinsèque.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.emerson.com/topworx.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.