Le nouveau Thermowell Design Accelerator Rosemount d’Emerson génère sur l’écran des images qui évoluent dynamiquement et qui guident intuitivement les utilisateurs dans la conception des puits thermométriques. Image haute résolution
Le Thermowell Design Accelerator Rosemount d’Emerson permet de résoudre le problème le plus difficile lors de la conception des procédés de température (à savoir les itérations manuelles des puits thermométriques) et ainsi d’augmenter considérablement l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts
SHAKOPEE, Minnesota (le 11 mai 2020) – Emerson présente aujourd’hui le Thermowell Design Accelerator Rosemount™, un outil de conception de puits thermométrique en ligne gratuit qui permet d’éliminer les itérations manuelles auxquelles sont confrontés les ingénieurs de conception de procédé lors du dimensionnement des puits thermométriques. Facile à utiliser, il vous guide à travers des projets complexes et évite les pertes de temps de travail et le gaspillage de ressources. Les utilisateurs pourront itérer automatiquement jusqu’à 1 000 repères de puits thermométriques en un seul clic - tous optimisés pour leurs conditions de procédé.
En moyenne, les ingénieurs consacrent 50 heures par projet sur le calcul des puits thermométriques. Près de 20 variables soumises aux conditions du procédé et aux dimensions des puits thermométriques sont utilisées pour trouver une solution sûre et efficace. Les points de température doivent souvent être recalculés trois ou quatre fois à l’aide des méthodes traditionnelles d'essai et d'erreur avant de satisfaire aux normes mondiales de sûreté d’exploitation définies par l’American Society of Mechanical Engineers (ASME). Grâce au Thermowell Design Accelerator, les ingénieurs sont en mesure de réduire le temps d’idéation conceptuelle à 15 minutes seulement.
Le logiciel utilise les critères de la norme ASME PTC-19.3 TW (2016) et intègre des contrôles de qualité pour confirmer la fiabilité des résultats de puits thermométriques pour une meilleure protection des procédés et du personnel qui les exploitent. À mesure que l’outil itère automatiquement les changements dimensionnels des puits thermométriques, il suit également l’historique des calculs. Les ingénieurs obtiennent une analyse pour chaque itération de puits thermométrique ainsi que le changement dimensionnel physique du puits thermométrique en fonction des calculs de solutions. Les ingénieurs peuvent examiner chaque étape pour savoir comment le puits thermométrique a pu satisfaire aux critères de la norme PTC, disposant ainsi d’une référence pour mettre à jour leur conception en fonction des changements de conditions du procédé. Vous bénéficiez d’une véritable conception des puits thermométriques, et pas seulement d’un résultat de réussite ou d’échec.
Le Thermowell Design Accelerator est facile à utiliser. L’image à l’écran se met à jour dynamiquement au fur et à mesure de la saisie des données du repère, et la fonction d’aide à l’écran identifie les problèmes de calcul potentiels comme les données manquantes ou les saisies incorrectes. De plus, les utilisateurs obtiennent les codes de modèles de spécifications des puits thermométriques et des sondes correspondantes de manière simple et rapide à des fins d’examen, de collaboration, d’achat et de partage des informations avec les équipes de projet.
Le Thermowell Design Accelerator fait partie de la gamme d’outils d’ingénierie d’Emerson conçus pour aider les ingénieurs à trouver des solutions rapidement et en toute confiance. Il est accessible à tout moment en ligne à l’adresse suivante : www.emerson.com/ThermowellDesignSoftware et les schémas peuvent être enregistrés dans la page d’expérience numérique personnalisée MyEmerson.