Le tableau de bord de l’application Plantweb™ Insight Inline Corrosion est doté d’alertes et d’une représentation graphique des informations de corrosivité. High resolution image
L’application de surveillance en ligne de la corrosion Plantweb™ Insight Inline Corrosion d’Emerson fournit des indicateurs clés de performance permettant d'établir des priorités de maintenance, de prendre des décisions avisées quant à l’intégrité de l’équipement et de renforcer la sécurité du personnel.
STAVANGER, NORVÈGE (14 janvier 2020) – Emerson présente l'application de surveillance en ligne de la corrosion pour offrir au secteur pétrolier et gazier une solution d'analyse et d’interprétation en temps réel des données critiques permettant d'établir des priorités de maintenance et de prendre des décisions éclairées quant à l’intégrité.
L’application Plantweb Insight Inline Corrosion collecte des données de terrain des transmetteurs de corrosion sans fil Roxar et offre ainsi de précieuses informations sur l’état des instruments et la corrosivité du procédé. Elle émet des alertes en fonction de seuils prédéfinis relatifs notamment à un degré élevé de corrosivité, à la durée de vie des sondes à résistance électrique et aux faibles niveaux de batterie. De conception visuelle, le tableau de bord met à disposition une représentation graphique des informations sur les niveaux de corrosion des fluides selon la norme NACE.
Basée sur l’Internet industriel des objets (industrie 4.0), cette nouvelle application s’intègre de façon transparente aux infrastructures sans fil existantes et fournit des données de terrain toutes les 15 minutes. En informant les opérateurs à distance sur l’évolution des conditions, l’application minimise les inspections manuelles sur le terrain et réduit ainsi l’exposition du personnel aux zones dangereuses.
En tant que composant de l’écosystème numérique Plantweb d’Emerson, cette nouvelle application est le dernier ajout à la gamme évolutive et sécurisée de technologies, logiciels et services qui donnent à vos équipes les clés pour favoriser l’excellence opérationnelle. Les applications Plantweb Insight s’associent aisément aux manomètres WirelessHART® et aux capteurs de terrain. Elles combinent les données recueillies en temps réel et en continu par les technologies Pervasive Sensing™ d’Emerson avec l’analyse prédictive afin de fournir au personnel d’exploitation et de maintenance des informations à jour, améliorant la fiabilité, la sécurité, la production et la gestion de l’énergie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur .