En savoir plus

Emerson lance une technologie unique de rivetage thermique pour répondre à la demande croissante de pièces complexes en plastique

PulseStaker série Branson GPX

La plate-forme Branson™ GPX, avec sa technologie unique de rivetage thermique, procure une plus grande liberté de conception en permettant des assemblages de haute qualité et une esthétique supérieure dans un éventail complet d’applications difficiles. Image haute résolution

La plate-forme Branson™ GPX procure une plus grande liberté de conception en permettant des assemblages de haute qualité et une esthétique supérieure dans un éventail complet d’applications difficiles

DANBURY, Connecticut (le 30 septembre 2020) – Emerson a présenté une nouvelle technologie de rivetage thermique conçue afin de donner aux fabricants une plus grande liberté de conception en leur permettant d’assembler des composants plus complexes, délicats et sensibles sur des moulages en plastique. Grâce à une technologie unique de rivetage par impulsions qui optimise le procédé de rivetage thermique, la plate-forme Branson™ GPX permet d’obtenir des jointures de haute qualité, une esthétique supérieure des produits et des économies d’énergie dans des applications de plus en plus difficiles.

Les fabricants d’appareils électroniques, automobiles et médicaux doivent produire des conceptions toujours plus originales pour répondre à l’évolution rapide de la demande du marché. Cela a entraîné une augmentation des applications de rivetage thermique difficiles impliquant des pièces à géométrie en 3D plus complexe, des dispositifs alignés étroitement et des composants fragiles ou sensibles à la chaleur, comme les composants ou capteurs soudés, et utilisant un plus grand nombre de résines plastiques associés, renforcés de verre, chromés et métallisés.

La plate-forme Branson GPX utilise la technologie PulseStaker pour assurer un chauffage et un refroidissement instantanés, avec des durées de cycle réglables pour un rivetage thermique optimisé et à faible consommation d’énergie. Le procédé ne crée pas de particules ni de traces de brûlure, et permet d’assembler des pièces plus délicates et sensibles, comme celles comportant des composants électroniques intégrés, avec des finitions constantes de haute qualité.

La technologie de pointe convient à toutes les applications de rivetage thermique, notamment celles utilisant des matériaux thermoplastiques et des pièces à revêtement métallisé. Un large éventail de conceptions d’embouts de rivetage thermique (qu’il est possible d’adapter pour répondre à toute exigence de soudage) et la possibilité de raccorder plusieurs points simultanément procurent aux fabricants une plus grande liberté de conception.

« Les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la médecine nécessitent des composants plus complexes, plus délicats et plus sensibles qui doivent être assemblés à des pièces moulées en plastique, a déclaré Priyank Kishor, responsable mondial des produits Branson pour la division Automation Solutions d’Emerson. Le procédé unique de rivetage thermique que propose la plate-forme Branson GPX permet de répondre à cette demande et présente aux fabricants de nombreux avantages, notamment une esthétique supérieure des produits et une réduction de la consommation d’énergie. »

Pour plus d’informations sur la plate-forme Branson GPX, rendez-vous sur www.Emerson.com/Branson.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.