AVENTICS DS1, l’unique capteur industriel capable de surveiller simultanément le point de rosée, la température, l’humidité et la qualité de l’air, contribue efficacement à prévenir les problèmes d’équipement causés par la condensation
FLORHAM PARK, N.J. (9 janvier 2025) – Emerson annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau capteur de point de rosée, AVENTICS™ DS1. C’est le seul capteur industriel capable de mesurer en temps réel le point de rosée, la température, les niveaux d’humidité ainsi que la qualité de l’air comprimé et d’autres gaz non corrosifs, le tout avec un seul appareil. DS1 permet aux opérateurs de détecter et de réduire l’excès d’humidité dès les premières phases, contribuant ainsi à prévenir les dommages aux équipements causés par l’humidité. En optimisant la qualité de l’air, les opérateurs peuvent améliorer le contrôle des procédés, prolonger la durée de vie des composants pneumatiques, garantir la conformité aux réglementations, tout en réduisant les besoins de maintenance et les arrêts non planifiés.
Les systèmes pneumatiques jouent un rôle clé dans les procédés de fabrication de la plupart des industries, notamment dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, des semi-conducteurs et de l’automobile. Un excès d’humidité dans les systèmes pneumatiques peut engendrer divers problèmes, tels que la corrosion des composants, des variations dans la qualité des produits et des dysfonctionnements dans les procédés.
Alors que la majorité des capteurs industriels se limitent à surveiller l’humidité, le DS1 offre une surveillance précise du point de rosée. Cela permet aux fabricants de suivre en continu les valeurs critiques, de corriger tout excès d’humidité et de prévenir ses effets néfastes. Par exemple, l’humidité peut compromettre la fiabilité des procédés en corrodant les composants, en supprimant la lubrification des pièces mobiles et en prolongeant les temps de commutation et de réaction.
Une qualité d’air optimale est également cruciale dans les situations où l’air comprimé peut entrer en contact avec des produits de consommation, tels que les produits pharmaceutiques ou alimentaires. Les condensats présents dans l’air comprimé peuvent entraîner des décolorations, des irrégularités de texture et favoriser la croissance bactérienne. Le DS1 fournit des données essentielles permettant aux installations de maintenir un point de rosée stable et de préserver la qualité des produits. Si la qualité de l’air est soumise à des réglementations, le DS1 peut aider les entreprises à répondre aux exigences et à garantir leur conformité.
« En ayant une meilleure maîtrise de la qualité de l’air comprimé et en surveillant efficacement les niveaux d’humidité dans les conduites d’air comprimé, les fabricants, tous secteurs confondus, peuvent éviter de nombreux problèmes courants liés au condensat ainsi que les coûts qui en découlent », a déclaré Manuel Goerbert, directeur marketing produit des capteurs tout-ou-rien chez Emerson. « Le nouveau capteur de point de rosée AVENTICS DS1 permet aux opérateurs de surveiller en temps réel les variations de qualité de l’air avec un seul appareil. Ils peuvent ainsi effectuer rapidement les réglages nécessaires pour optimiser la production et renforcer la fiabilité globale du procédé. »
Pour soutenir les stratégies de transformation numérique industrielle, le capteur de point de rosée DS1 s’intègre facilement aux systèmes existants, y compris les unités de préparation d’air AVENTICS série AS3 et AVENTICS série 652, et se connecte à des réseaux via Modbus TCP (PoE). L’un des principaux avantages d’un capteur de point de rosée intégré est la possibilité de placer le capteur — et de suivre les conditions — à proximité du procédé, plutôt qu’à l’endroit où l’air comprimé est généré, qui peut être éloigné du procédé lui-même et présenter des conditions très différentes.
L’élément capteur est conçu pour résister à la condensation et garantir des performances durables, sans risque de dérive. Avec un temps de réponse rapide, le DS1 mesure plusieurs paramètres, notamment le point de rosée, la température, l’humidité relative, l’humidité absolue, la teneur en humidité, la teneur en humidité V/V, la pression partielle de la vapeur d’eau et le point de rosée atmosphérique. Le DS1 est également conçu pour d’autres gaz non corrosifs, tels que l’azote, l’oxygène, l’argon, l’hélium et l’hexafluorure de soufre.
Pour plus d’informations sur le nouveau capteur de point de rosée AVENTICS DS1, veuillez visiter la page Web https://www.emerson.com/ds1.
Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson
Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.