Emerson célèbre les 150 ans d’innovation de Crosby en matière de vannes et de protection contre les surpressions

Célébration des 150 ans des soupapes de sécurité Crosby

La gamme innovante de soupapes de sécurité de Crosby offre une protection robuste et fiable contre les surpressions dans un large éventail d’industries. Image haute résolution

Les vannes de surpression Crosby améliorent la sécurité et augmentent la disponibilité en offrant une protection fiable contre les surpression dans un large éventail d’applications critiques

STAFFORD, Texas
(17 juillet 2024) - Emerson souligne aujourd’hui le 150e anniversaire de Gamme crosby™ de déverseurs (VRP), une étape importante dans l’histoire des VP et des produits de protection contre la surpression. Les technologies Crosby sont éprouvées sur le terrain et conçues pour répondre aux normes réglementaires les plus récentes, offrant des performances améliorées, une fiabilité accrue et une sécurité renforcée.

Parmi les offres actuelles de Crosby, citons :

  • Série J – Technologie robuste et éprouvée qui assure une protection fiable contre les surpressions dans diverses applications, comme celles liées à l’air, aux gaz, à la vapeur, aux liquides et aux produits biphasiques. Largement utilisée dans les industries pétrolière et gazière, du raffinage et de la chimie.
  • OMNI-TRIM® – Solution éprouvée pour la protection contre les surpressions et les applications de décharge thermique relatives à l’air, au gaz, à la vapeur et aux liquides. Sa conception simple en fait une solution idéale pour les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les systèmes auxiliaires des centrales électriques, ainsi que les usines de pâtes et papiers.
  • Série H – les PRV haute performance pour la protection contre les surpressions dans les applications de sûreté vapeur dans l’industrie électrique, y compris les économiseurs, les collecteurs de vapeur, les surchauffeurs, les réchauffeurs, etc.

Emerson développe en permanence de nouvelles technologies de vannes basées sur son expérience approfondie dans les applications de services critiques. Par exemple, la technologie de membrane équilibrée de Crosby élimine les soufflets dans les PRV, garantissant un fonctionnement fiable et équilibré contre la contre-pression. Cette innovation réduit les coûts de maintenance, améliore les performances et renforce la sécurité en raison de sa conception robuste. Par ailleurs, la première solution de détection des fuites au niveau du soufflet permet de notifier instantanément les ruptures afin de faciliter une maintenance rapide, de réduire les émissions fugitives et de journaliser les événements pour une analyse intelligente des causes profondes des défaillances, ce qui améliore la productivité et la protection de l’environnement.

Tous ces produits de protection contre les surpressions sont des technologies éprouvées sur le terrain, conçues pour répondre aux demandes les plus récentes des utilisateurs.

Parmi les récents jalons en matière d’innovation dans le domaine des vannes d’Emerson on peut citer :

  • 2019 – Les technologies RFID et de surveillance des PRV sont lancées pour la série J de Crosby.
  • 2020 – Les vannes actionnées de la série J sont certifiées SIL3 (Safety Integrity Level 3).
  • 2022 – Emerson introduit la technologie de membrane équilibrée Crosby.
  • 2022 – Emerson introduit la détection de fuite au niveau du soufflet pour les vannes Crosby.
  • 2024 – Les limites de la série H de Crosby sont étendues à plus de 7 250 livres par pouce carré/500 bars et 1 200 degrés F/648 degrés C.

« Emerson demeure engagé envers l’innovation et l’excellence, en améliorant continuellement sa gamme de produits de surpression pour répondre aux besoins en constante évolution des utilisateurs finaux, voire les dépasser », a déclaré Judson Duncan, Président Pressure Management d’Emerson. « Avec un dévouement constant envers la conformité réglementaire, à la sécurité et à la satisfaction des clients, Crosby est en mesure de mener une industrie plus sûre et plus durable au cours des 150 prochaines années. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.emerson.com/en-us/automation/brands/crosby.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.