Le nouveau positionneur numérique d’Emerson a remporté le prix du produit de l’année 2024

Prix du produit de l’année 2024 décerné par le magazine Control Engineering

Le DVC7K FIELDVUE™ de Fisher™ remporte le Gold Award décerné par le magazine Control Engineering dans la catégorie des actionneurs, moteurs et régulateurs. Image haute résolution

Le DVC7K FIELDVUE de Fisher remporte le Gold Award décerné par le magazine Control Engineering dans la catégorie des actionneurs, moteurs et régulateurs

MARSHALLTOWN, Iowa
(3 juin 2024) — Emerson est fier d’annoncer que le positionneur numérique DVC7K FIELDVUE™ de Fisher™ a été désigné produit de l’année 2024 par le magazine Control Engineering. La nouvelle conception du DVC7K s’appuie sur 30 ans d’innovation éprouvée sur le terrain. L’instrument DVC7K est doté de la technologie Advice at the Device™ via une connectivité flexible et fournit des conseils sur l’appareil. Son interface conviviale vous permet d’analyser les données en temps réel pour évaluer les performances et la fiabilité, vous permettant ainsi de maintenir votre opération plus proche du point de consigne, améliorant la qualité du produit et assurant un contrôle plus précis.

Le personnel de maintenance peut recevoir les données via son téléphone, sa tablette ou son ordinateur sans fil, sans avoir à se rendre à une salle de contrôle de l’usine. La nouvelle technologie de positionneurs de vannes améliore les performances, la fiabilité et la disponibilité des vannes tout-ou-rien et des vannes de régulation (et par extension de l’ensemble d’une usine ou d’une installation) dans un large éventail d’applications de l’industrie des procédés, et fournit les informations nécessaires à la création de procédés de travail simplifiés. 

Le renforcement de la connectivité à distance et les diagnostics locaux Advice at the Device permettent d’accroître la flexibilité et fournissent les informations nécessaires pour prendre des décisions et agir rapidement pour résoudre les problèmes qui se posent. Le DVC7K peut être spécifié pour tous les achats de vannes neuves et peut être installé sur la plupart des installations de vannes existantes. Dans les deux cas, l’interface utilisateur locale permet une mise en service rapide et facile. Avec plus de trois millions d’unités FIELDVUE vendues et plus de dix milliards d’heures de fonctionnement sur le terrain, la fiabilité et les performances à long terme ont été démontrées en utilisation, une condition essentielle étant donné que les vannes Fisher et les autres vannes d’Emerson sont souvent utilisées dans des applications critiques de l’industrie de transformation.

Pour en savoir plus sur DVC7K, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/FisherDVC7K.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.