Se lancer sur la voie du contrôle défini par logiciel

Le fait de dissocier le logiciel de contrôle de son matériel constitue une étape critique dans l'évolution des technologies d'automatisation. Les installations de production par procédés d'aujourd'hui opèrent dans un environnement complexe et fortement concurrentiel. L'évolution des besoins du marché se combine aux complications de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux nouvelles exigences en matière de développement durable, de disponibilité et de productivité, ce qui crée un point d'inflexion.

Dans un article paru dans Processing Magazine, Claudio Fayad, vice-président d'Emerson à la technologie, explique comment ces problèmes et d'autres nécessitent que les équipes travaillent avec une efficacité maximale pour qu'elles puissent conserver leur avantage concurrentiel. 

Actualités

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...

Les inscriptions à la conférence Emerson Users sont désormais ouvertes

Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et créer des liens lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.

Emerson aide une société pétrolière et gazière à se conformer aux normes en matière d’émissions...

Pétrole et gaz, répondre aux normes d’émissions, Laramie Energy, ASCO, zéro émission, électrique, décharge, vannes, réglementations nationales...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.