Emerson améliore le logiciel de jumeau numérique pour optimiser la formation et les performances

Mimic Synchronize

Mimic Synchronize permet aux utilisateurs expérimentés de DeltaV de maintenir DeltaV Simulate et le système DeltaV de production alignés.Image haute résolution

Les nouvelles fonctionnalités simplifient la maintenance et améliorent les tests au sein du jumeau numérique, en plus d'offrir une expérience de formation plus riche dans un environnement de simulation sûr et flexible

AUSTIN, Texas (8 août 2023) – Emerson, leader mondial des logiciels et de l’ingénierie, étend la connectivité, les capacités de modélisation et les outils d’ingénierie de sa suite logicielle de simulation de jumeau numérique. La nouvelle version du logiciel de simulation Mimic™ d’Emerson s’appuie sur les succès de l’architecture existante, mettant à niveau de nombreux outils pour fournir une suite plus puissante de solutions pour l’ingénierie de projet, la formation des opérateurs et l’optimisation des performances.

L’un des principaux avantages de la simulation de jumeau numérique est sa capacité à former les opérateurs dans un environnement sûr, tout en reproduisant parfaitement les interfaces, les actions et les réponses que les utilisateurs verront dans le monde réel. Dans la suite Mimic, Emerson a amélioré son logiciel Mimic Train avec des fonctions de relecture qui permettent une véritable rediffusion des actions de l’opérateur dans le simulateur et le système de contrôle-commande pendant une session de formation des opérateurs. Les formateurs peuvent non seulement guider l’opérateur à travers la rediffusion pour aborder avec lui les moments où il a pris de bonnes décisions ou ceux où il aurait pu essayer d’autres options, mais aussi acquérir la capacité de revenir à un certain point dans le temps, puis de reprendre la simulation à partir de ce point, en permettant au stagiaire d’explorer d’autres options. Grâce à cette expérience les opérateurs ne reçoivent pas une simple explication de ce qui aurait dû être fait différemment  mais ils acquièrent une meilleure compréhension des points qu’ils peuvent améliorer.

Mimic a également été amélioré grâce à la gestion automatisée des modifications apportées aux bases de données du système de contrôle-commande. Mimic Synchronize donne aux utilisateurs la possibilité de synchroniser automatiquement leur système de production réel avec le jumeau numérique, ce qui permet aux équipes de s’assurer beaucoup plus facilement que la simulation sur laquelle elles testent et s’entraînent reflète fidèlement l’environnement opérationnel réel. En outre, la nouvelle prise en charge de la simulation d’étiquettes de signal d’appareils pour les systèmes de contrôle-commande distribués DeltaV™ facilite le déplacement transparent de la configuration de l’usine de production vers l’environnement de simulation et inversement, sans avoir besoin de reconfigurer le câblage et les détails d’E/S.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.