La série de transmetteurs de niveau et de débit sans contact Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. La série se compose de deux modèles, le Rosemount 1208A et le Rosemount 1208C, qui ont été conçus pour résoudre les défis dans les applications d'eau et d'eaux usées, dans les utilités et dans les applications de niveau simple. Image haute résolution