Young boy looks out window to airplane tarmac

Développer de nouvelles possibilités

Des décennies de possibilités

Grâce aux multiples avancées technologiques qui nous aident à exploiter les ressources nouvelles et existantes en toute sécurité et efficacement, nous envisageons un approvisionnement en pétrole qui pourrait encore durer encore au moins 100 ans.

Pendant des décennies, les préoccupations liées aux réserves de pétrole dans le monde et à la durée de vie de ces réserves ont fluctué. Même ces dernières années, plusieurs estimations de l'industrie ont indiqué que nous pourrions manquer de pétrole rapidement, dans 50 ans.

Emerson voit les choses différemment. Avec de multiples avancées technologiques qui nous aident à exploiter les ressources nouvelles et existantes de manière et efficace, nous observons un approvisionnement en pétrole qui pourrait encore durer 100 ans ou plus.

Cette perspective plus optimiste est alimentée par la technologie dans trois domaines essentiels :

  • Grâce à la modélisation étendue des réservoirs et à d'autres capacités logicielles, les producteurs sont en mesure d'extraire plus en provenance des réserves de pétrole et de gaz existantes et de puiser dans de nouvelles réserves où il était auparavant impossible de puiser.
  • La technologie plus moderne nous permet d'extraire du pétrole à partir du schiste, ce qui était impossible auparavant.
  • Les progrès dans les énergies renouvelables nous aident à réduire la pression sur nos réserves de pétrole.

Emerson aide les producteurs de chacun de ces secteurs. En tant que plus grande société indépendante de logiciels d'exploration et de production (E&P) au monde, notre technologie joue un rôle essentiel pour aider les producteurs à trouver des moyens d'extraire plus de pétrole des réserves où ils ont déjà des installations. Le logiciel facilite également la planification de nouvelles réserves de pétrole dans des régions comme les régions glaciales arctiques de l'Alaska ou dans des régions extracôtières éloignées. Notre logiciel E&P interprète les données pour fournir une cartographie détaillée des actifs nouveaux ou existants, aidant les producteurs à maximiser l'efficacité de la planification, à tirer le meilleur parti des installations et réserves existantes, et à éviter les forages exploratoires improductifs.

Notre technologie aide également les producteurs à optimiser l'extraction du pétrole à partir du schiste, un procédé qui s'est développé ces dernières années pour nous permettre d'exploiter de vastes nouvelles réserves de pétrole qui étaient auparavant impraticables ou impossibles à utiliser.

Emerson contribue à accroître la rentabilité des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire, fournissant une technologie qui permet un contrôle très efficace des opérations de production d'énergie renouvelable, ainsi que des solutions qui optimisent les transitions des sources d'énergie renouvelables vers les sources traditionnelles afin d'assurer que l'électricité circule toujours pour les maisons et entreprises qui en dépendent.

Grâce à des progrès continus dans chacun de ces domaines, nous prévoyons une longue durée de vie pour les réserves mondiales de pétrole, un horizon qui devrait continuer à s'étendre alors que nous continuons de chercher des innovations dans le secteur de l'énergie.


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.