Histoires d’innovation connexes
Des solutions et innovations intelligentes conçues pour les industries essentielles à l’approvisionnement alimentaire, à l’énergie et à la productivité du monde.
Superman a une vision aux rayons X, mais qu’en est-il des personnes ordinaires ? Des entrepreneurs ?
H2 bien oui, dès lors qu’ils travaillent avec nous.
En fait, nous voyons tous les jours des entrepreneurs dotés d’une vision aux rayons X qui localisent des fuites à 3 mètres de profondeur.
Nous proposons en effet aux entrepreneurs et professionnels du secteur des services, comme les plombiers, les techniciens en climatisation et chauffage et les responsables d’installations, les outils permettant de détecter et de résoudre les problèmes cachés.
Des outils, comme des moniteurs et des enregistreurs pour des inspections vidéo d’évacuations et d’égouts. Comme nos moniteurs d’enregistrement numérique SeeSnake® CS6x et CS6xPak, qui permettent non seulement une connectivité Wifi et Bluetooth, mais aussi la capacité supplémentaire de diffuser en continu et d’enregistrer des inspections sur les appareils iOS et Android les plus récents.
Ou des outils de localisation pour plombiers, comme notre localisateur NaviTrack II, qui présente une capacité de localisation de conduites souterraines d’une simplicité sans précédent ou notre localisateur de ligne SR-24, un outil de localisation des canalisations de précision qui combine les technologies GPS et Bluetooth pour une intégration aisée avec des appareils de capture de données externes.
Ensuite, il y a les outils de tests et de mesures, comme le micro télémètre à laser avancé LM-400. Cet appareil met à la portée des professionnels des lectures de distance rapides et des calculs avancés. En outre, grâce à une connexion à un smartphone ou à une tablette, les mesures peuvent être superposées sur une photo ou un schéma à partager avec d’autres personnes.
Nous donnons également aux professionnels la possibilité de procéder à des inspections vidéo à l’aide d’appareils portables. La nouvelle caméra d’inspection numérique micro CA-25 est dotée d’une tête de caméra étanche fixe de 17 mm pour les travaux d’inspection de base et de courte portée.
Et puisque nous procurons aux entrepreneurs tous ces pouvoirs surhumains, pourquoi ne pas s’assurer qu’ils peuvent aussi partager en ligne des données et des informations relatives aux projets ? Grâce à notre outil commercial en ligne RIDGIDConnect™, nos clients bénéficient de la plate-forme d’établissement de rapports en ligne de pointe ; les inspections peuvent ainsi être stockées et partagées avec d’autres personnes, partout et à tout moment. Avec cette technologie, les professionnels peuvent aussi travailler avec leurs informations sur site et créer de nouveaux rapports en utilisant un smartphone. Ils peuvent rechercher des rapports relatifs à un chantier, charger des médias depuis le téléphone ou rappeler des informations relatives à un client. En bref, RIDGIDConnect place les dossiers commerciaux au bout des doigts de l’utilisateur.
Nous le voyons maintenant : une technologie et une conception innovantes mises au point pour résister aux conditions les plus difficiles. Et cela vous procure la vision à rayons X dont seul Superman disposait.