Histoires d’innovation connexes
Des solutions et innovations intelligentes conçues pour les industries essentielles à l’approvisionnement alimentaire, à l’énergie et à la productivité du monde.
Chaque jour, des millions de kilomètres de pipeline transportent des hydrocarbures, comme le pétrole brut ou le gaz naturel, depuis la source jusqu'aux raffineries, puis aux consommateurs. Traversant le paysage et en grande partie invisible, les pipelines parcourent des espaces sauvages et paisibles et des communautés animées, fournissant la méthode de transport d'hydrocarbures la plus sûre et la plus efficace au monde actuellement.
Avec près de 4 millions de kilomètres de pipelines à travers les États-Unis uniquement, les problèmes se posent quant à l'intégrité et à la sécurité de ce réseau. En effet, la moitié de ces pipelines a 50 ans ou plus. Pourtant, avec l'approche d'Emerson relative à la gestion de l'intégrité des pipelines, les options de prévention des fuites n'ont jamais été aussi bonnes.
Pour avoir une vision plus précise ce qui se passe dans le pipeline, des appareils de détection d'Emerson sont placés le long de la conduite pour collecter des données en continu. Ces appareils intelligents, associés à une série d'applications de logiciels de gestion opérationnelle et de l'intégrité du pipeline ainsi qu'une série d'outils intégrés d'analyses fondées sur les risques, permettent aux entreprises du secteur énergétique de surveiller les conditions identifiant des zones de faiblesse potentielles du pipeline, entraînant un déploiement de capital ciblé vers les zones les plus à risque du pipeline.
Par exemple, la technologie de pointe d'Emerson peut déterminer la corrosion et le taux d'amincissement de la paroi d'une conduite, ce qui permet de gagner un temps précieux et de donner aux ingénieurs des informations en temps réel sur les mesures de maintenance préventive à prendre. Pendant ce temps, les systèmes de contrôle d'Emerson fournissent des solutions immédiates, telles que la réduction du débit pour diminuer la pression du pipeline, ce qui réduit les risques d'incident. Cette association de logiciels et de services d'information et d'aide à la décision en temps réel améliore l'efficacité opérationnelle, la rentabilité commerciale et la sécurité sur l'ensemble du pipeline d'hydrocarbures.
Détection de fuite avancée
La technologie des pipelines a considérablement progressé, mais aucune conduite n'est parfaite. Lorsqu'il s'agit de fuites de pipeline, la différence entre l'identification d'une fuite en 10 minutes par rapport à 10 heures est la différence entre un problème de réparation rapide et une catastrophe qui fait l'actualité. C'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère.
Dans les rares cas où une fuite se produit, Emerson dispose de la technologie de détection des fuites la plus avancée, permettant d'identifier la fuite et de localiser précisément son origine, afin que des mesures correctives puissent être prises immédiatement pour réduire l'impact. Grâce à une variété de données, cette technologie fournit une modélisation de pipeline transitoire en temps réel, un outil inestimable pour les exploitants de pipelines du monde entier.
Notre technologie est primordiale pour aider les entreprises à éviter d'emblée les problèmes qu'elles ne pouvaient pas anticiper, et à résoudre ceux qui se posent plus rapidement que jamais. Mais plus important encore, elle permet d'empêcher les fuites de se produire.
Pour Emerson, la protection de notre environnement est plus importante qu'un simple projet chimérique. Grâce à nos innovations de gestion de l'intégrité des pipelines, c'est une réalité mondiale.