Novo Nordisk élimine les points de congestion grâce à l’utilisation du logiciel RTMS d’Emerson.

Novo Nordisk

Mikael Johansen de Novo Nordisk a expliqué comment le logiciel du système de gestion en temps réel a joué un rôle crucial dans l’amélioration significative de la productivité de l’unité et des opérations de procédé. La rapidité des données et des réponses facilite des prises de décision et des optimisations plus rapides, tandis que des résultats quasi instantanés ou en temps réel permettent des solutions plus promptes. C’est ce que Novo Nordisk a constaté en intégrant le système de modélisation en temps réel (RTMS) d’Emerson dans les processus d’expression, d’ingénierie et de formulation de ses protéines thérapeutiques et de ses produits peptidiques.


Actualités

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...

Les inscriptions à la conférence Emerson Users sont désormais ouvertes

Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et créer des liens lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.

Emerson aide une société pétrolière et gazière à se conformer aux normes en matière d’émissions...

Pétrole et gaz, répondre aux normes d’émissions, Laramie Energy, ASCO, zéro émission, électrique, décharge, vannes, réglementations nationales...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.